전자식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 100L 조명 컨택터는 다양한 조명 부하를 제어합니다. 텅스텐 필라멘트 조명 부하, 전기 방전(형광등) 부하, 전기 용광로, 전기 온수기 등 모든 대중적인 조명 부하 및 각종 비모터 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 컨택터는 CSA 및 UL의 요구 사항을 모두 충족합니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 100L 조명 컨택터는 다양한 조명 부하를 제어합니다. 텅스텐 필라멘트 조명 부하, 전기 방전(형광등) 부하, 전기 용광로, 전기 온수기 등 모든 대중적인 조명 부하 및 각종 비모터 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 컨택터는 CSA 및 UL의 요구 사항을 모두 충족합니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다. 이 컨택터는 밸러스트(형광등 또는 HID), 텅스텐 및 일반적인 사용 부하를 전환합니다. 이러한 컨택터에는 모든 구성이 가능한 표준 베이스와 연속 정격의 교체형 코일이 있으며 저압 회로를 12V, 5mA로 전환할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LC NEMA AC 조명 컨택터는 다중 분기 회로 제어가 가능합니다. 이 조명 컨택터는 에너지 관리 시스템, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 통신 시스템, 마이크로 프로세서, 재실감지 센서, 광전 셀, 타이머와 함께 사용할 수 있습니다.