개요
더 이상 제품 분류와 이동을 위해 복잡하고 견고한 시스템에 의존할 필요가 없습니다. MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하면 간단하고 유연한 고밀도 모션 솔루션을 통해 운영의 새로운 가능성을 실현할 수 있습니다. 이 기술을 사용하여 외부 센서 없이도 유휴 시간을 줄이고 추적을 수행하며 추적 기능을 갖출 수 있는 방법을 알아보십시오.
- 모터, 드라이브, 컨트롤러, 위치 결정, 지침 제공
- 미터당 최대 9대의 차량 이동
- 미터당 최대 12대의 차량 대기
- 트랙 시스템 내 최대 1,000여 대의 차량
- 단일 차량당 최대 2.5kg의 페이로드
- 탠덤 차량당 최대 10.0kg의 페이로드
- 최대 속도 2m/s
- 페이로드 및 카트 유형에 따라 최대 가속 4m/s2
- RFID 없이 내장된 추적 기능 사용 RFID도 사용 가능
- 직선 모터의 경우 반복성 +/- 0.5mm, 캘리브레이션된 프로세스 스테이션의 경우 +/- 0.10mm
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MagneMover LITE 오퍼레이터 런타임 툴 제품 프로파일 | MMI-PP004 | |
독립형 카트 기술 브로슈어 | MOTION-BR002 |
인증
- CE 마크
- UL 승인