개요
- 완전히 조립된 제품 및 장착형 제품
- 외부에서 장착된 리미트 스위치 또는 홈 스위치 없이 작동
- 파이프, 밸브, 공기 및 오일 공급 장치 필요 없음
- 유체 조작 실린더와는 달리 제어가 유연함
- 식품 등급 옵션
- 내구성 높은 두 부분의 백색 에폭시 코팅 및 내식성 스테인레스 패스너
- 최대 450mm의 스트로크 길이, 최대 550mm/s의 속도 및 ±0.02mm의 위치 결정 반복성
- Viton® 실이 있는 스테인리스 스틸 피스톤 막대 액추에이터
- RSLogix™ 5000(버전 20 이하) 및 UltraWARE 소프트웨어로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
- Motion Analyzer 소프트웨어를 사용하여 치수 표시 및 작동 수명 추정이 용이
- 3D 입체 모델 파일 제공으로 간편한 기계식 및 전자식 설계
- 24V DC 홀딩 브레이크 포함 또는 비포함
당사의 일반적인 MP-Series™ 중부하 전기 실린더용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 자재 취급
- 용적 충전 및 프로세스 제어
- 제조
- 푸시, 풀, 이젝트, 프레스 또는 클램프 부품
- 패키징
- 전자 어셈블리
- 삽입 시스템
- 검사 및 테스트 장비
소프트웨어
다음 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 중부하 전기 실린더를 프로그래밍하십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
MP-Series 및 TL-Series 전기 실린더 제품 소개서 | MOTION-PP004 |
인증
해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득