개요
- 고해상도 피드백(1회전당 최대 2백만 회)
- Multi-turn 절대 위치 피드백 옵션
- 모터 권선은 다양한 속도 범위에 걸쳐 정토크 제공
- 낮은 회전자 관성으로 가속도 향상
- 연속 토크 96 - 955Nm(849 - 8445lb-in.)
- 최대 토크 192 - 1927Nm(1699 - 17042lb-in.)
- 기본 속도 1,500 및 3,000RPM
- Kinetix® 7000 서보 드라이브와 통합하여 Kinetix 통합 모션 솔루션의 범위를 최대 200Hp(150kW)로 확장
- 전원 연결용 junction 박스 및 표준 DIN 피드백 커넥터
- 일체형 blower 냉각으로 Compact 패키지의 성능 강화
- 표준 IEC 플랜지 및/또는 바닥 취부
일반적인 HPK-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 대용량 패키징
- 컨버팅
- 감기/풀기/되감기
- 시터(Sheeter)
- 자재 취급
- 메탈 성형
- 사출 성형
- 플라잉 나이프
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인