개요
Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터는 유연한 고성능 프로세스를 제공하는 탁월한 솔루션입니다. Kinetix TL 소형 서보 모터는 46mm부터 235mm까지 8가지 프레임 크기와 200V 또는 400V 전압 옵션을 제공하여 광범위한 저전력 애플리케이션에 완벽하게 맞출 수 있습니다. Kinetix 5100 서보 드라이브 또는 Kinetix 5300 서보 드라이브와 이 소형 서보 모터를 페어링하여 스마트 장비를 완성하십시오.
- 46mm, 70mm, 90mm, 100mm 프레임 크기의 200V로 제공
- 일체형 24V 브레이크 옵션
- 17비트 해상도의 정밀한 위치 제어
- 싱글턴 및 멀티턴(배터리 필요) 옵션(물리적 피드백 장치 1개 필요)
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- UKCA 표시