Kinetix® TLP 다목적 소형 서보 모터는 협소한 공간에서 정밀 모션 컨트롤을 향상하기 위해 설계되었습니다. 크기 대비 전력 비율이 매우 높은 이 혁신적인 소형 서보 모터는 필요한 공간을 최소화하면서 성능이 탁월합니다. 이 모터로 프로세스 효율성을 향상하고 전체 모션 컨트롤 솔루션과 원활하게 통합하여 생산 가치를 극대화하는 더 많은 기능을 갖춘 장비를 구현할 수 있는 방법을 알아보십시오.
Kinetix TLP 다목적 소형 서보 모터를 사용하여 유연한 고성능 프로세스의 잠재력을 활용하십시오. 46mm~235mm의 8가지 프레임 크기와 200V 및 400V의 2가지 전원 옵션을 제공하여 다양한 범위의 저전력 애플리케이션에 완벽하게 맞출 수 있는 모터입니다. Kinetix TLP 소형 서보 모터로 다양성과 효율성을 확보하고 장비의 성능을 향상하십시오.
Kinetix 5100 서보 드라이브 또는 Kinetix 5300 서보 드라이브를 통해 이 소형 서보 모터와 페어링하여 스마트 장비를 완성하십시오.
Product Profiles | 발행 |
---|---|
Kinetix 5100 서보 드라이브 및 Kinetix TLP 서보 모터 제품 소개서 | KNETIX-PP001_-KO-P |
Miscellaneous | 발행 |
---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005_-KO-P |