개요
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공합니다. 연속 출력 및 토크를 제공하여 Kinetix® 5700 서보 드라이브에서의 작동과 고성능 장비 사용이 가능하도록 최적화한 서보 모터입니다.
- 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
- 15.3…167.7N•m(135.4…1484.3lb•in)의 토크 정격 제공
- 용량 정격 3.4…24.4kW 제공
- 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
- 내부 영구 자석 기술 사용
- 토크 품질 향상
- IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
- PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 포함)
- 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
- 17.6…191.1N•m(155.8…1691.4lb•in)의 토크 정격 제공
- 용량 정격 4.0…30.0kW 제공
- 냉각팬, 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
- PowerFlex® 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터로 속도와 토크, 성능 향상
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 | VPC-PP001C | |
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인