개요
Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 식음료(F&B) 포장 및 취급 응용 분야에 적합한 특수 기능을 추가하여 Kinetix® VPL 저관성 서보 모터의 기능을 확장합니다. 강화된 밀봉 기능과 비부식성 식품 등급 패스트너 및 코팅을 갖춘 이 모터는 식품 환경 고유의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다.
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 토크 정격 0.93~19N•m(8.2~168.2 lb•in) 제공
- 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
- 스테인리스 스틸 샤프트 및 패스트너 포함
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- C-Tick
- UL 승인