개요
위생적인 316 등급 스테인리스 스틸 하우징에서 고성능 Kinetix® VPL 저관성 서보 모터를 제공하는 서보 모터 플랫폼으로 가장 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Kinetix VPH 위생 서보 모터는 업계 표준을 준수하면서 프로세스의 가치를 극대화하도록 설계되었습니다.
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 최대 토크 2.76…73.5Nm(24.43…650.48lb•in) 제공
- 용량 정격 0.4…3.16kW(0.54...4.23Hp)
- 200V 및 400V의 전압 클래스 옵션과 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
- 온모터 단일 케이블 옵션 1…15m(3.3…49.2피트) 제공
- 316 등급 스테인리스 스틸 하우징 및 매끄러운 표면으로 3A 및 EHEDG 가이드라인을 충족하는 위생 설계
- IP69K 물 세척 등급 및 NSF 인증
까다로운 환경에서도 Kinetix VPH 위생 서보 모터로 성능 향상
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPH 위생 서보 모터 제품 소개서 | VPH-PP001B | |
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- C-Tick
- UL 승인