개요
Kinetix VPL 저관성 서보 모터는 전력과 피드백, 모터 제동에 단일 케이블을 사용하고 디지털 피드백 장치를 통해 모터 성능에 대한 실시간 정보를 제어 시스템에 제공합니다.
- 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
- 토크 정격 0.46~33.0N•m(4.1~292.1lb•in)
- 저관성 로터, 샤프트 실(옵션)
- 드라이브 정격과 일치하도록 최적화된 와인딩으로 효율적인 시스템 크기 설정 가능
- 제어 시스템에 실시간 모터 성능 정보를 제공하는 디지털 피드백 장비
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix 5500 및 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 제품 소개서 | 2198-PP001 | |
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인