개요
- 스테인레스 스틸 패스너 및 샤프트
- 샤프트 실의 식품 등급 그리스
- 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브
- 내구성 높은 두 부분의 식품 등급 에폭시 코팅
- IP66 및 IP67 정격의 커넥터는 Tool 사용 없이 회전 가능
- 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
- 수분 보호 및 열효율 향상을 위한 완전 캡슐화된 권선
- 일체형 24V 브레이크 옵션
당사의 일반적인 MP-Series™ 식품 등급 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 식품 패키징
- 용적 충전
- 성형, 충전 및 밀봉
- 식품 취급(참고: 육류 및 가금류 애플리케이션에는 MP-Series 스테인리스 스틸 모터 추천)
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- C-Tick
- UL 승인