개요
Kinetix MPL 저관성 서보 모터를 사용하면 더 작은 패키지로 더 많은 전력을 필요로 하는 응용 분야에서 고성능을 제공할 수 있습니다. 9가지 프레임 크기로 제공되므로 모터 솔루션을 표준화하면서 광범위한 응용 분야를 처리할 수 있습니다.
- 최대 연속 토크 0.26~163Nm(2.3~1,440lb-in.)
- 최대 토크 0.77~278Nm(6.8~2,460lb-in.)
- 일체형 24V 브레이크 옵션
- 절대치 멀티턴 및 싱글턴 고해상도 인크리멘탈 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백 옵션
- 장비 디자인에 서보 모터 영향을 최소화하기 위한 Low Profile 필드 가역형 모터 커넥터
- DIN 커넥터 버전은 커넥터 방향의 유연성 제공 및 모든 MP-Series 모터로 단일 케이블 제품군 사용 가능
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | 설명 | 베스트셀러 | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPL-B880C-SJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A1510V-EJ72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A4540F-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A320H-MK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A430H-MK74AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-SK72AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A330P-SK74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard | Active | ||
MPL-A560F-SK72AA | MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPL-A4540C-MJ74AA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPL-B330P-SK74AA | MP-Series MPL 480V AC Rotary Servo Motor | Active |
- Catalog Number
- MPL-B880C-SJ72AA
- 설명
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,1500 rpm Maximum,110 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,265 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A1510V-EJ72AA
- 설명
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,128 Sin/Cos,8000 rpm Maximum,0.26 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,63 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A4540F-SK74AA
- 설명
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A320H-MK72AA
- 설명
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,3500 rpm Maximum,3.05 N-M,1/4 Turn Right Angle Rotatable DIN Connector,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,100 mm Bolt Circle Metric Flange Mounting,Keyless Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPL-A430H-MK74AA
- 설명
- MP-Series MPL 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix MPL 저관성 서보 모터 제품 소개서 | MP-PP001 |
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인