개요
Kinetix MPM 중관성 서보 모터는 더 큰 관성을 생성하는 무거운 부하나 모션 프로파일을 정밀하게 제어하여 업계에서 앞서 나가는 데 필요한 유연성과 정밀도를 확보하는 데 도움이 됩니다. 이 서보 모터가 어떻게 귀사의 다음 Kinetix 모션 설계를 완벽하게 보완할 수 있는지 알아보십시오.
- 다중 와인딩 속도 옵션
- 230V AC 및 460V AC 권선
- 고해상도 절대치 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백
- IEC 메트릭 장착 치수
- 커넥터 방향이 유연한 회전형 DIN 커넥터
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 |
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인