보다 뛰어난 통합과 유연성을 갖추면서 더 빠르게 가치를 획득하고 싶으십니까? Rockwell Automation의 모션 컨트롤 포트폴리오는 사업을 추진할 수 있고 확장성이 있으며 연결된 장비를 만드는 데 도움이 되는 유일한 고지를 선점하고 있습니다. Rockwell Automation의 글로벌한 사업 범위를 통해 귀사는 전사적으로 장치가 지원되고 서비스를 받을 수 있다는 것을 확신할 수 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
더 보기
1
-
24
이 중
53
결과

0001Kinetix 5700 서보 드라이브
Kinetix 5700 서보 드라이브는 모션 성능을 최적화하고 장비 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 편의성, 전력, 공간 절약을 제공합니다.
0005ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브로 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 실현하며 분산형 모션 컨트롤을 최대한 활용하십시오.

0009Kinetix 5500 서보 드라이브
Kinetix 5500 서보 드라이브는 설계를 간소화하며 민첩하고 비용 효율적인 솔루션을 만드는 데 도움이 되는 다목적 EtherNet/IP 모션 솔루션을 제공합니다.
00112094 Kinetix 6000M 통합형
Rockwell Automation은 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 통합 드라이브-모터 시스템이 단종되어 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다.

0013Kinetix 300 서보 드라이브
2024년 7월부로 Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매하지 않습니다.

0017Kinetix VP 서보 모터
이러한 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.