IEC 부하 스위치
당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 절연 및 단로 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 당사의 스위치는 3폴과 6폴 버전으로 나와 있으며 여기에 애드온 폴과 접지 및 중립 터미널, 보조 접점을 추가할 수 있습니다. 이 스위치는 Bulletin 194L 컨트롤 및 부하 스위치와 같은 작동 핸들을 사용합니다.
당사의 Bulletin 194E 부하 스위치는 로컬 모터 절연 및 단로 스위치 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 당사의 스위치는 3폴과 6폴 버전으로 나와 있으며 여기에 애드온 폴과 접지 및 중립 터미널, 보조 접점을 추가할 수 있습니다. 이 스위치는 Bulletin 194L 컨트롤 및 부하 스위치와 같은 작동 핸들을 사용합니다.
당사의 Bulletin 194L 제어 및 부하 스위치는 유연하고 조정 가능하며 시간과 공간이 절약되는 장비입니다. 당사의 스위치는 프런트 도어, 베이스 또는 DIN 레일 장착용 버전으로 나와 있습니다. 이 스위치는 수동 모터 컨트롤러 및 모터 단로 스위치로 사용할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 1592 고압 부하 개폐 스위치는 퓨즈형 및 비퓨즈형 옵션이 있으며 피더 및 본체용 특수 고압 제어 옵션입니다.
당사의 Bulletin 1503 격리 스위치는 부하 개폐식 스위치가 아닙니다. 이 격리 스위치는 1502 진공 컨택터 및 1503HM 격리 스위치 핸들과 연동되면서 격리 스위치 핸들이 OFF 위치로 움직이면 전지를 격리합니다.