개요
주문 제작이 필요 없는 플렉시블 버스 바
끊임없이 변화하는 오늘날의 산업 요구에 맞는 솔루션을 구축하려면 유연성이 필수적입니다.
Cu-flex 버스 바는 바로 사용 가능한 상태로 제공됩니다! 유연하게 직조된 구리 버스 바는 새로운 장치를 구축하거나 기존 설치를 조정할 때 쉽게 사용할 수 있습니다. 전선을 짧게 줄이거나 벗겨내거나 구멍을 내고 구부리는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.
![cuflex 플렉시블 구리 버스 바 검은색 노트](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbar-black-knot-1.2400.jpg)
![산업용 전기 드로어에 설치되는 Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-black-insulated-installed-industrial-elctronic-drawer.5120.jpg)
Cu-flex 버스 바의 장점
안전과 보안 구성요소 고정 부품, 플렉시블 버스 바 솔루션이 중요할 때 시간을 절약해주는 Cu-flex 버스 바가 필수입니다.
판넬 제조업체는 다음과 같은 사용 편의성과 기능, 장점에 만족합니다.
- 유연하게 직조된 코일은 쉽게 조정되어 접촉면에 잘 맞습니다
- 30°C에서 최대 1,040A 정격 전류
- 사용 가능한 길이 160~1120mm(6.3~44인치)
- 최대 1,000V
유지보수를 최소화하는 절연 버스 바
Cu-flex 플렉시블 버스 바는 유연한 전기 연결 솔루션을 제공하도록 직조된 구리선으로 만들어졌습니다. 이 독점적인 제조 기술로 버스 바의 끝을 단단한 장치에 단조해 무정비 접촉면 연결이 가능합니다.
- 난연성과 강화된 절연성을 갖춘 Cu-flex 버스 바
- 다양한 길이로 제공되며 바로 사용할 수 있도록 배송되는 버스 바
- 장착을 위해 길이를 줄이거나, 벗기거나, 구멍을 뚫을 필요가 없음
- 설치 시간 절약
Cu-flex 버스 바는 DEKRA, DNV 등 다양한 환경에서 테스트를 완료하고 승인을 받았습니다. 또한 Cu-flex는 분전반 및 배전반 액세서리 카테고리의 구성요소에서 UL67 인증을 받았습니다.
플렉시블 버스 바를 위한 추가 응용 분야
다양한 특성으로 인해 Cu-flex 버스 바는 여러 산업 응용 분야에서 활용됩니다. 유연성, 높은 전기 전도성, 내구성을 갖추어 안정적인 전기 연결과 전류 용량이 필요한 곳에 적합한 솔루션입니다.
- 전기 연결: Cu-flex 버스 바는 변압기, 회로 차단기, 버스 바 같은 구성요소 간의 안정적인 저저항 연결을 제공합니다. 진동, 열팽창 또는 움직임으로 인해 견고한 연결이 끊어질 수 있는 경우 특히 유용합니다. 또한 Cu-flex 버스 바는 시스템의 변경이나 추가 사항을 유연하게 수용합니다.
- 전원 배전: 버스 바는 발전기, 변전소와 같은 대형 전기 장비의 연결에 사용 가능합니다.
- 자동차 산업: Cu-flex 버스 바는 다양한 전기 구성요소의 접지 및 연결에 사용 가능합니다.
- 전력전자: Cu-flex 버스 바는 인버터와 정류기 같은 전력전자 장치에서 반도체 장치, 커패시터 및 기타 장치를 연결하는 데 사용 가능합니다.
- 재생 에너지: 풍력 터빈과 태양광 인버터는 플렉시블 구리 바를 사용하여 구성요소를 상호 연결하고 신재생 에너지원에서 생성된 고전류를 전달할 수 있습니다.
- 항공 우주: 버스 바는 중량 감소와 유연성이 필수적인 항공기 배선 및 전기 시스템에 사용 가능합니다.
- 산업용 장비: 플렉시블 구리 바는 동력 전달, 제어 시스템 및 모터 연결에 사용 가능합니다.
- 배터리 시스템: Cu-flex 버스 바는 대규모 에너지 저장 시스템이나 전기차의 배터리 셀과 모듈 연결에 사용 가능합니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CUBIC Cu-flex 버스 바 브로슈어 | CUBIC-BR001 | |
CUBIC Cu-flex 버스 바 기술 데이터 | CUBIC-TD001 |