탁월한 유연성과 뛰어난 가시성을 이용해 생산성을 향상시키십시오. FLEXLINE™ 3500 모터 제어 센터(MCC)는 생산성과 공장 안전 향상, 가동 중단 시간 감소, 에너지 절약 등과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
이 저압 솔루션은 모터 제어, 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지에 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 제작된 이 스마트 제어 솔루션은 IEC 표준 61439-1 및 2를 준수합니다.
개요
글로벌 시장을 위한 모터 제어 센터
로크웰 오토메이션의 광범위한 제품 포트폴리오와 글로벌 솔루션을 이용하면 생산 데이터를 활용하고, 시스템을 연결하며, 생산성을 높일 수 있습니다.
고객의 요구에 맞춰 구축되는 FLEXLINE 모터 제어 센터는 CUBIC의 유연한 모듈형 외함 시스템과 Allen‐Bradley® 컴포넌트를 결합하여 현재와 미래의 애플리케이션 및 생산 현장에 적합한 스마트 제어를 제공합니다. FLEXLINE 3500 저압 모터 제어 센터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 생산 효율성 향상
- 가동 중단 시간 감소
- 실시간 데이터 획득
- 유지보수 비용 및 시간 감소
- 에너지 절약
- 작업장 안전 향상
스마트 모터 제어 센터 기술
귀사의 공장을 전략적 이점으로 전환하십시오. 실시간 데이터에 액세스하여 스마트 모터 제어를 통해 더욱 신속하고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터의 장치는 EtherNet/IP를 통해 완벽하게 연결됩니다. 내장 네트워크:
- 통합 향상
- 제어 시스템 설정 시간 단축
- 모터 제어를 모니터링하고 진단하며 문제를 해결할 수 있습니다.
- 전사적 통신 네트워크를 사용합니다.
또한, 로크웰 오토메이션의 통합 네트워크 인프라 및 스마트 장치를 이용해 어디서나 모터 제어 센터 데이터에 액세스할 수 있습니다. 실시간 데이터를 손쉽게 이용할 수 있어서 가동 중단 시간과 예상치 못한 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다.
귀사의 애플리케이션 요구 사항에 맞는 강력한 사양
- 메인 버스: 485~6000A
- 수직 버스: 770~2000A
- 고정식 및 인출형 장치
- 최대 630A의 인출형 장치 전류 용량
- 전원 제어: 24V DC, 110~240V AC
- 주파수: 50/60Hz
- 단시간 정격(lcw): 최대 100kA
- 작동 전압: 최대 690V
- IEC 61439-1 & 2 충족
- 최대 IP54의 외함 등급
![오하이오주 트윈스버그의 로크웰 오토메이션 공장 | 2017년 8월](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/plantfloor-twinsburg-pixelate6384.2400.jpg)
모터 제어 센터, 전기 스위치기어 및 배전 장비 안전
전기 위험으로부터 사람과 공장을 보호하십시오. 안전을 위한 IEC 표준 61439-1 & 2를 충족하는 것 외에도 모든 FLEXLINE 3500 모터 제어 센터는 전기 노출을 줄이는 1단계 보호 기능으로 설계되었습니다.
네트워크로 연결된 모터 제어 센터를 사용하면 제어실에서 안전하게 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다. 엔지니어가 장비에 접근해야 하는 경우를 고려하여, 전기 스위치기어는 설계 및 자재의 글로벌 안전 표준을 준수하여 제작됩니다.
- EC 지침, 인증 및 표준 준수
- 100% 원격 모니터링 및 문제 해결 제공
- 스마트 제어 및 배전을 중앙 집중식 패키지에 통합하여 인력과 멀리 떨어진 곳에 배치
- 유지보수 주기와 전기 노출을 줄이는 스마트 모터 제어 장비
Allen-Bradley 스마트 컴포넌트 특징
로크웰 오토메이션의 스마트 기술은 생산성, 성능, 품질 및 안전 향상을 지원합니다.
FLEXLINE MCC 내부의 Allen-Bradley® 컴포넌트는 항공우주 및 자동차에서 수처리 및 폐수 처리에 이르기까지 전 세계 최대 규모의 제조 및 처리 공장에서 사용됩니다. FLEXLINE MCC에는 다음이 포함됩니다.
- 다이렉트 및 가역 온라인 스타터: E300™ 전자식 과부하 릴레이, 100-C 또는 100-E 컨택터, 140MT 모터 보호 회로 차단기 또는 140MG 모터 회로 보호기
- 피더 장치: 140UT 보호 회로 차단기, 140G 배선용 회로 차단기(MCCB)
- 가변 주파수 드라이브: 열과 먼지를 제어하는 특허 받은 팬/필터 어셈블리가 있는 PowerFlex® 520 또는 750 시리즈 VFD
- 전원 공급 장치, 전원 모니터 및 Stratix® 네트워크 스위치
![전면에 검정색 핸들과 전자 모듈이 있고 내부에 E300 전기 모터 스타터가 있는 회색 금속 드로워](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/flexline-rok-left-angle-1x1.5-dol-e300-him.4666.png)
에너지 절약. FLEXLINE 모터 제어 센터의 스마트 컴포넌트 는 에너지 효율성을 개선하여 작동 전반의 전력 소모를 줄입니다. 당사의 가변 주파수 드라이브(VFD)는 모터 속도, 방향 및 토크를 정밀하게 제어하여 에너지 폐기물과 탄소 발자국을 줄입니다.
![산림 정상 전망의 조감도 열대우림 생태계의 나무와 위의 텍스트 문구에서 우거진 녹색 나무의 건강한 환경 개념과 배경 텍스처](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Aerial-view-trees-in-the-forest-SHS-4706478671.5120.jpg)
지속 가능성 및 무공해 목표
로크웰 오토메이션은 보다 탄력적이고 민첩하며 지속 가능하도록 지원하는 결과를 창출합니다.
- 스마트 기술은 생산성, 성능 및 품질 향상을 지원합니다.
- Allen-Bradley VFD는 모터 속도를 최적화하여 에너지를 절약합니다.
- 예상치 못한 가동 중단 및 비용을 줄여주는 실시간 데이터 및 예측 유지보수 툴
- 모듈형 FLEXLINE MCC 설계는 더 긴 수명 주기를 제공하여 교체 필요성이 감소합니다.
로크웰 오토메이션은 고객의 지속 가능성을 위한 노력에 동참합니다.
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터 브로슈어 | FLXLN-BR001 | |
가상 공장 인수 시험 홍보물(MCC 및 MV 드라이브) | MCC-SP005 | |
FLEXLINE 3500 저압 IEC 모터 컨트롤 센터 조달 사양 | FLXLN-SR001A |
인증
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Seismic
표준 준수
- 2011/65/EU RoHS 지침
- 2014/30/EU EMC 지침
- 2014/35/EU 저압 지침(LVD)
- IEC 61439-1 & 2:2020
- AS/NZS 61,439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57; IEEE Std 693-19947; AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641