IntelliCENTER® 소프트웨어는 MCC 상태를 파악하기 위한 최고의 도구입니다. 이 소프트웨어는 간편한 실시간 진단 및 MCC 기록 기능이 있어 MCC 및 관련 장비의 성능을 극대화합니다. 개별 MCC 유닛에 장비 데이터가 그래픽으로 표시되므로 중요한 상태 정보를 신속하게 볼 수 있습니다. 통합 지원 기능을 이용하여 Studio™ 5000 환경에서 I/O 트리를 자동으로 구축하거나, IntelliCENTER 소프트웨어의 정보로 산출한 계측 데이터를 FactoryTalk® EnergyMetrix™에 자동으로 입력할 수 있습니다. IntelliCENTER Energy는 모터 컨트롤 센터(MCC)의 인텔리전트 모터 컨트롤 장비에 맞게 FactoryTalk EnergyMetrix를 사전 구성에 따라 자동으로 설정해 줍니다.
The ultimate window to your MCC
- Remote Monitoring & Diagnostics
- Premier Integration
- Enterprise Connectivity
- MCC Lineup Elevation View
- Easy Device Configuation
- Asset Documentation Management
개요
Integrated Systems Increase Productivity and ROI
- 정면도에서 전체 MCC 라인업의 그래픽 표현 제공
- 상태 표시기에서 각 모터 컨트롤러의 상태 표시
- 모니터 보기에서 모니터링되는 MCC의 개요 표시 및 구성 파라미터 변경 가능
- MCC용 특주사양 문서 보기에는 수동 및 배선 다이어그램인 예비 부품 목록 포함
- 이벤트 로그에 MCC와 함께 발생하는 이벤트 기록 및 저장
- 통합 지원 기능으로 IntelliCENTER® MCC를 Studio 5000™ 프로그래밍 소프트웨어에 완벽하게 통합하고, MCC의 장치를 위한 태그 및 IP 주소 구성을 자동으로 생성
- IntelliCENTER Energy는 MCC의 장치에 맞게 FactoryTalk® EnergyMetrix™를 사전 구성에 따라 자동으로 설정해 주며, 모든 인텔리전트 장비의 과거 동향과 실시간 에너지 소비 등을 IntelliCENTER 소프트웨어에서 바로 표시
![Oil refinery industry and icon connecting networking for information and using modern technology,](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/oil-refinery-graphic-networking-connections-ADO-299994485.5120.jpg)
![intellicenter software graphic](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/IntelliCENTER_software%20v1%20layers.976.jpg)
Reduce Motor Control Center Installation Cost
IntelliCENTER software makes it easy to design your motor control center lineup and integrate all motor control devices into a Logix controller. Integration Assistant works with the Studio 5000® programming software to automatically generate tags and IP address configurations for devices, saving time.
- An elevation view represents the entire motor control center lineup to view all assets
- Motor control centers are preconfigured and validated
- All Ethernet/IP enabled devices are connected with one 600V Ethernet cable
- Ethernet connectivity eliminates up to 90% of hardwiring installation time
Increase Productivity with Real-Time Data
To help keep production on track, IntelliCENTER technology delivers remote access to real-time operating data. Status indicators display the condition of each motor controller so it’s easy to see what’s running, faults and alarms.
The dashboard provides the flexibility to measure, change configuration parameters and analyze your most important data. Plus, easily monitor, troubleshoot and diagnose your motor control without approaching the motor control center – helping protect your workforce from exposure to electrical hazards.
Plus, you can measure energy consumption with the FactoryTalk® EnergyMetrix™ setup for select drives.
![e300 monitor graphic](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/E300_monitor%20v1%20layers.372.jpg)
![Smiling Asian worker standing in production factory with hard hat and arms crossed](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/worker-factory-standing-arms-crossed-ADO-77625337.5120.jpg)
Reduce Unplanned Downtime
Alerts and diagnostic tools make it easier to see and solve problems, improving productivity:
- Warnings prompt you to act before a fault occurs
- An event log records and stores events occurring with the motor control center for analysis
Plus, find complete motor control center documentation when you need it:
- IntelliCENTER provides instant access to manuals, wiring diagrams and spare parts list for every component in your motor control center lineup
A New Cloud-based Connection to Smart Technology
Take your system design to the cloud. Manage your motor control center devices in the FactoryTalk® Design Studio™ environment with the IntelliCENTER extension.
- Configure your CENTERLINE motor control center devices for your Logix controller and gain visibility into the greater lineup of hardware devices
- Expedite system configuration and support multiple users working on the same project
- Start using FactoryTalk Design Studio in four easy steps. Sign up for free access here
Motor Control Centers available with IntelliCENTER Technology
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IntelliCENTER 기술과 EtherNet/IP 브로슈어 | MCC-BR003 | |
CENTERLINE 2500 제품 선정 가이드 | 2500-SG001 | |
CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터 제품 선정 가이드 | 2100-SG003 | |
CENTERLINE 1500 고압 컨트롤러 제품 선정 가이드 | 1500-SG001 | |
EtherNet/IP 네트워크를 이용하는 CENTERLINE 1500 모터 컨트롤 센터(MCC)와 IntelliCENTER 기술 | 1500-TD001 | |
EtherNet/IP 네트워크를 이용하는 CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터(MCC)와 IntelliCENTER 기술 기술 데이터 | 2100-TD031 | |
EtherNet/IP 네트워크를 사용하는 CENTERLINE 모터 컨트롤 센터(MCC)와 IntelliCENTER 기술 레퍼런스 매뉴얼 | MCC-RM001 | |
IntelliCENTER 소프트웨어 사용자 매뉴얼 | MCC-UM002 |