Loading

네트워크 보안 및 인프라
Allen‑Bradley

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
Chevron UpChevron Up
(0)
-
보기 37 결과
더 보기 1 - 24 이 중 37 결과
정렬 기준:
알파벳순
  • 알파벳순
  • 알파벳역순
필터 및 정렬
CloseClose
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
0001EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 기존 물리적 결선 방식의 구성요소를 연결하는 경제적인 게이트웨이로, 원활한 데이터 연결 등을 지원합니다.
0002Stratix 2100 비관리형 산업용 이더넷 스위치
Stratix 2100 비관리형 스위치로 판넬 설계를 최적화하고 비용을 절감하십시오. 향상된 네트워크 신뢰성, 데이터 우선순위 지정 및 에너지 효율성을 제공합니다.
0003Stratix 2500 약식 관리형 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 2500 약식 관리형 스위치는 기존 언매니지드 스위치로는 진단 및 보안 기능을 제공하기 힘든 경우 네트워크 연결을 수행합니다.
0004Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix® 4300 Remote Access Router는 원격 시스템과 애플리케이션에 연결할 수 있도록 지원합니다.
0005Stratix 5200 스위치
Allen‑Bradley® Stratix® 5200 관리형 산업용 이더넷 스위치의 기능을 살펴보십시오. 유연성과 조절 기능을 갖춘 이 솔루션은 광범위한 산업 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이 스위치는 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 소프트웨어와 최적화된 통합 기능을 갖추고 있어 구성과 모니터링을 간소화합니다. 통합이 개선되어 훨씬 간편해진 시운전과 활용 가능한 진단을 경험하실 수 있습니다. Stratix 5200 스위치로 업그레이드하면 모든 산업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
0006Stratix 5800 산업용 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 5800 고성능 산업용 이더넷 스위치는 기가비트 성능을 제공하며 구리, 파이버 및 PoE 확장 모듈을 지원합니다.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
0007섀시 기반 통신 모듈
섀시 기반 통신 모듈을 사용하여 연결한 다음 1756 섀시에 네트워크, 사용자 및 장비를 위한 네트워크 기반의 액세스 제어를 구현할 수 있습니다.
0008ControlNet 연결 제품
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
0009DeviceLogix 기술
DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.
0010DeviceNet 연결 제품
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
0011임베디드 스위치 제품
임베디드 스위치 기술로 누구나 이용 가능한 이더넷 스위치 기능을 하드웨어에 직접 내장하여 추가 설정 없이 고성능 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
Group collage of EtherNet I/P connected products
0012EtherNet I/P 연결 제품
다양한 어플리케이션용의 4000+ 자동화 제품이 있습니다. 제품은 내장된 네트워크 인터페이스나 통신 모듈 옵션을 가지고 있습니다. 당사는 새롭고 혁신적인 제품과 함께 EtherNet/IP™ 제공을 꾸준히 확대하고 있습니다.
0013CIP Security 프록시
Bulletin 1783 CIP Security™ 프록시는 EtherNet/IP™ 준수 장치를 사용하여 제어 시스템의 보안을 제공합니다.
00149300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
0015Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 2000 언매니지드 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다.
0016Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
0017Stratix 5410 산업용
당사의 Stratix 5410 산업용 분산 스위치는 고성능이 핵심인 네트워크용 10기가비트 포트 옵션 4개 및 NAT(Network Address Translation) 기능을 갖춘 모든 기가비트 플랫폼을 제공합니다.
0018Stratix 5950 보안 장비
대부분의 제품과 마찬가지로 Stratix® 5950 보안 어플라이언스도 단종됩니다. 이 제품은 단종되어 2024년 1월 1일부로 더 이상 판매되지 않습니다.
00191788 Fieldbus Junction 박스 4-Way
00201788 Fieldbus Junction 박스 6-Way
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
00211788 ControlNet - Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
00221788 ControlNet - Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
00231788 EtherNet/IP - DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
00241788 EtherNet/IP - Fieldbus
00251788 EtherNet/IP - Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
0026Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
0027DH-485
0028모션을 위한 SERCOS
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
0029범용 리모트 I/O(RIO)
당사의 범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.
0030프로세스용 Foundation Fieldbus
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
0031HART (FAMILY) - 프로세스용
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
0032ArmorBlock I/O 및 IO-Link 기술로 스마트 장비 구축
0033IO-Link의 센서로 Connected Enterprise 구현 가능
0034Stratix 5700 산업용 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 5700 관리형 산업용 이더넷 스위치는 소규모 용도부터 공장 전체 인프라와의 IT 지원 통합까지 고객의 요구를 충족합니다.
0035Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드
Bulletin 1783 Stratix® 8300 Layer 3 모듈형 매니지드 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
0036Stratix 8000 모듈형 매니지드
Bulletin 1783 Stratix® 8000 모듈형 매니지드 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
0037ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
베스트셀러
0038
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 이 중 37 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose