개요
- 탭 및 통신 인터페이스 모듈 등 EtherNet/IP™ 네트워크로 통신하는 일부 컴포넌트에 내장된 Ethernet 스위치 기술 포함
- 리니어 및 DLR(Device-level Ring) 등 EtherNet/IP 애플리케이션을 위해 향상된 토폴로지 설정 선택 가능
- 하드웨어를 추가하지 않고 리니어 또는 Ring 토폴로지에 연결 가능
- 고성능 링 기능(3ms 미만 연결/차단)은 물론 진단 및 빠른 복구로 가동 중단 시간 감소
- 데이터 전송의 우선 순위 설정에 도움이 되는 정밀한 시간 동기화 및 QoS(Quality of Service)를 위한 IEEE 1588 PTP(Precision Time Protocol) 지원
- 타사에서 사용할 수 있고 EtherNet/IP 상호운용성을 제공하는 개방형 표준 기술 포함
문서
인증
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP