Data Highway Plus (DH+) 네트워크
Data Highway Plus (DH+) 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하기 위해 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.
Data Highway Plus (DH+) 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하기 위해 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.
당사의 범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.
SERCOS(시리얼 실시간 통신 시스템)는 모션 컨트롤에 대해 국제적으로 승인된 통신 표준입니다(IEC 61491). 이 통신 네트워크는 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계되었습니다. SERCOS 드라이브 연결 및 ControlLogix® 컨트롤러용 제어를 제공하는 인터페이스 모션 모듈형 SERCOS를 지원합니다.
당사의 DH‑485 산업용 로컬 영역 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용으로 설계되었으며 RS‑485 전송 표준을 사용하고 있습니다.