개요
- 국제 승인된 모션 컨트롤용 통신 표준(IEC 61491)
- 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계된 제품
- SERCOS 드라이브 연결 및 ControlLogix® 컨트롤러용 제어를 제공하는 SERCOS 인터페이스 모션 모듈
- SERCOS에 대한 드라이브 지원에는 Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 및 Ultra™ 3000 SERCOS 서보 드라이브가 포함됩니다.
- Encompass™ 파트너의 추가 제품 사용 가능
추가 정보
당사의 PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 SERCOS 연결성 포함 제품에 대하여 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 Rockwell Automation의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
SERCOS 및 아날로그 모션 사용자 매뉴얼 | MOTION-UM001 |