개요
- HART 프로토콜은 스마트 장비 및 제어 또는 모니터링 시스템 간 아날로그 전선을 통한 디지털 정보 전송 및 수신을 위한 글로벌 표준
- HART 연결이 가능한 아날로그 I/O 모듈을 다양하게 제공합니다.
- Encompass™ 파트너의 추가 제품 사용 가능
추가 정보
- Rockwell Automation의 PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 HART 프로토콜 포함 제품에 대해 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 Rockwell Automation의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.
- 당사의 현대적인 프로세스 솔루션으로 생산성과 효율성을 높이고 비용을 절감해 보십시오. Rockwell Automation의 제어, 배치(Batch), 프로세스 최적화, 안전 시스템 솔루션 및 서비스는 사람과 프로세스, 그리고 기술이 통합된 The Connected Enterprise®를 만들어 기업에 발생하는 수많은 난관을 헤쳐 나갈 수 있도록 돕습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ControlLogix I/O HART 모듈 제품 소개서 | 1756-PP016 | |
FLEX I/O 및 FLEX Ex I/O 제품 선정 가이드 | 1794-SG002 | |
FLEX I/O HART 모듈 사용자 매뉴얼 | 1794-UM063 | |
FLEX Ex I/O HART 모듈 사용자 매뉴얼 | 1794-UM065 | |
Rockwell Automation 프로세스 객체 라이브러리: PlantPAx DCS용 HART 모듈 레퍼런스 매뉴얼 | PROCES-RM010 |