개요
- 민감한 전자 장비의 손상 방지
- 장비 차원은 물론 공장 전반에 걸친 보호 제공
- 단상 및 3상 포트폴리오 포함
- 최대 5초의 전압 강하 방지 제공
- 짧은 시간에 전압 상실 예방
- 환경친화적-99% 이상의 효율, 배터리가 필요 없음
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
전력 품질 브로슈어 | POWER-BR011 | |
Bulletin 1608 DySC 전압 SAG 보호기 제품 소개서 | 1608-PP002 |
인증
- Bulletin 1608N MiniDySC 2-6Amp 모델은 UL 승인을 받았으며, 그 밖의 모든 MiniDySC 및 ProDySC 모델은 UL에 등재된 제품입니다.
- UL Listed
- UL 승인
표준 준수
- SEMI F47 표준 능가