SoftLogix™ 5800 제어 시스템 버전 23(Bulletin 1789)이 활성 성숙 제품 라이프사이클 상태에 진입했습니다.
이 제품은 계속 활성화 상태로 판매가 가능하며, 전화 기술 지원을 계속 이용할 수 있습니다. 그러나 SoftLogix 5800 제어 시스템 버전 23은 기능 향상 또는 PC 운영 체제 업그레이드가 추가되지 않을 예정입니다. 현재 이 제품을 사용하고 있으며 추가로 제품을 주문하는 사용자는 향후 기능 또는 운영 체제 업데이트가 예정되어 있지 않음을 이해하고 수락하는 것입니다.
Rockwell Automation은 앞으로도 사용자가 제출한 이상을 수집, 추적 및 평가하지만 수정 및/또는 패치가 배포되는 것은 보장하지 않습니다.
Rockwell Automation은 ControlLogix 제어 시스템 제품군을 사용할 것을 권장합니다. 현재 다양한 인섀시(in-chassis) 컴퓨팅 모듈이 포함되어 있어 프로그래밍 유연성이 뛰어나며 다양한 통신 옵션을 이용할 수 있는 제품군입니다.
개요
- Windows® 7 및 Windows Server 2008 운영 체제에서 실행
- 다른 Logix 플랫폼과 동일한 Studio 5000® 환경 및 Logix 컨트롤 엔진 사용
- 플랫폼 독립성 보장(화이트박스, 산업용 컴퓨터 등)
- EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™ 등 개방형 네트워크에 연결 가능
- 타사 네트워크 또는 특수 모델 통합을 위한 데이터 액세스 사용자 정의 및 가상 백플레인(backplane) 툴킷 제공
- 다중 I/O 인터페이스 지원
- 외부 루틴을 통해 통합되는 사용자 정의 C 프로그램 개발 가능
1789-L10 SoftLogix™ 컨트롤러
- 컨트롤러 하나
- 컨트롤러별 2MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 두 개
- EtherNet/IP 카드 하나
- 1784-SIM 모듈 하나
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈은 지원하지 않음
- 슬롯 3개의 가상 섀시
1789-L30 SoftLogix 컨트롤러
- 컨트롤러 두 개
- 컨트롤러별 64MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 5개
- 1784-SIM 모듈 하나
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈 지원
- 슬롯 5개의 가상 섀시
1789-L60 SoftLogix 컨트롤러
- 컨트롤러 6개
- 컨트롤러별 64MB의 메모리 사이즈 제한
- PCI 네트워크 인터페이스 카드 16개
- 1784-SIM 모듈 16개
- 타사 공급업체의 가상 백플레인(backplane) 모듈 지원
- 슬롯 16개의 가상 섀시
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
SoftLogix5800 시스템 사용자 매뉴얼 | 1789-UM002 |