안전 기능을 갖춘 Rockwell Automation의 SmartGuard™ 600 컨트롤러에는 16가지 안전 입력, 8가지 안전 출력, 4가지 펄스 테스트 소스와 EtherNet/IP™ 포트 옵션이 있습니다. 각 컨트롤러에서 DeviceNet™ 연결도 가능하므로 표준 CIP와 CIP 안전을 모두 지원합니다. EtherNet/IP 및 DeviceNet에서, 또는 내장된 USB 포트를 통해 설정 및 프로그래밍할 수 있습니다. 이 작고 경제적인 인텔리전트 컨트롤러를 사용하여 GuardLogix® 또는 기타 SmartGuard 안전 컨트롤러 사이에 안전 인터록을 수행할 수 있습니다.
개요
- 세이프티 릴레이용으로 너무 복잡하나 표준형 안전 PLC용으로는 너무 단순한 중간 수준의 세이프티 어플리케이션에 적합
- Guard I/O™ 모듈과 통합하여 제어 가능한 안전 장비 수 확대 가능
- EtherNet/IP™ 또는 DeviceNet™을 통해 표준 PLC 및 HMI에 데이터 제공
- EtherNet/IP 컨트롤러에 필요한 DeviceNet 소프트웨어용 RSNetWorx™를 통해 구성 및 프로그래밍 가능
소프트웨어
문서
인증
- c-UL-us
- Class 1 Division 2, 위험한 위치의 A, B, C, D 그룹에 대해 UL 등재
- Functional Safety에 대한 UL 인증 획득
애플리케이션
SmartGuard™ 600 컨트롤러는 안전 릴레이 시스템과 안전 PLC를 연결해 줍니다. 안전 릴레이로는 해결되지 않거나, 릴레이로 처리하자니 너무 까다롭고 GuardLogix® 또는 GuardPLC™ 컨트롤러 같은 기존의 안전 PLC를 쓸 정도로 복잡하지는 않은 경우에 꼭 알맞은 크기입니다.
다음의 안전 애플리케이션에서 SmartGuard 600 컨트롤러를 사용하십시오.
- E-Stop
- 라이트 커튼
- 안전 출입구
- Two Hand 컨트롤
- 다중 존 컨트롤
- 주위 보호