범용 전자 혼(horn)
당사의 Bulletin 855H 범용 전자 혼은 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성하여 대부분의 중급 산업 및 기관, 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 버전은 최대 113dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다. 당사의 혼은 멀티톤 및 볼륨 제어 기능을 갖추고 있습니다. 혼을 대부분의 기계 판넬 컷아웃에 직접 장착하거나 기존의 4인치 전기 백 박스에 장착할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 855H 범용 전자 혼은 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성하여 대부분의 중급 산업 및 기관, 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 버전은 최대 113dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다. 당사의 혼은 멀티톤 및 볼륨 제어 기능을 갖추고 있습니다. 혼을 대부분의 기계 판넬 컷아웃에 직접 장착하거나 기존의 4인치 전기 백 박스에 장착할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 855X 위험한 위치용 신호감시 장비는 생산 현장에서 주요 장비 및 시스템의 요구에 대한 경고를 보내도록 설계되었습니다. 다양한 조명 및 사운드 기능, 크기, 색상, 전압 및 장착 옵션에 대해 이러한 알람을 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 장치는 위험한 위치 글로벌 표준을 충족하도록 3중으로 인증됩니다.
당사의 Bulletin 855P 판넬 취부 신호 알람에는 듀얼 회로 알람 외에도 음향기, LED 비콘, Xenon 스트로브 및 LED 혼합형 음향기가 포함됩니다. 이 알람을 사용하면 필요한 판넬 공간 및 설치 시간이 상당히 감소됩니다. 이 판넬 장착 알람은 후면 고정식의 감전 방지형 제품이며 판넬에 높은 수준의 환경 건전성을 부여합니다.
당사의 Bulletin 855H 녹음 가능한 혼(horn)을 사용하면 모든 아날로그 장비(PC, MP3 플레이어 등)에서 멜로디 또는 특주사양 톤을 다운로드할 수 있습니다. 또한 녹음 하드웨어나 장비를 추가로 구입하지 않고 온보드 마이크로폰을 통해 유닛에 직접 말하여 녹음할 수 있습니다.
당사의 Bulletins 855H 및 855HM 고성능 전자 혼(horn)은 독립형 전자 혼(horn)으로 사용하거나 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 선박용 등급의 알루미늄 하우징에 들어 있습니다.