로크웰 오토메이션의 E-stop 장치에는 인에이블링 스위치와 케이블 당김 스위치가 들어 있습니다. 당사의 Lifeline™ Series에는 케이블 비상 정지 스위치와 케이블 작동용 비상 정지 스위치가 포함됩니다.
당사의 그립 스위치를 사용하여 장비 가드 내부에서 안전하기 작업하기 위해 필요한 조건을 충족할 수 있습니다. 무게가 가볍고 경제적이므로 간편하게 사용할 수 있습니다.
당사의 케이블 풀 스위치에는 래칭 당김 스위치에 연결된 강철 와이어 로프가 있습니다. 길이를 따라 언제, 어느 방향으로든 로프를 당기면 기계의 동력을 멈추는 스위치가 작동됩니다.