당사의 케이블 당김 스위치에는 래칭 당김 스위치에 연결된 강철 와이어 로프가 있습니다. 길이를 따라 언제, 어느 방향으로든 로프를 당기면 기계의 동력을 멈추는 스위치가 작동됩니다.
440E Lifeline™ 3 케이블 당김 스위치는 ISO 13850(기계 안전 - 비상 정지 장치)의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 케이블(로프) 작동 비상 정지(E-stop) 장치입니다.
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 당김 스위치는 컨베이어와 같이 다루기 어려운 장비 주변에 설치할 수 있으며, 언제든지 비상 정지가 가능합니다.
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 당김 스위치는 안전을 강화하고 생산성을 향상시키는 고급 기능과 진단 기능을 갖춘 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다.
Rockwell Automation의 Bulletin 440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템(LRTS)은 케이블 가동 시스템을 신속히 설치할 수 있는 독특한 케이블(로프) 텐션 시스템입니다.