Loading

푸쉬 버튼 및 신호감시 장비
Allen‑Bradley

스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
Chevron UpChevron Up
(0)
-
보기 35 결과
더 보기 1 - 24 이 중 35 결과
정렬 기준:
알파벳순
  • 알파벳순
  • 알파벳역순
필터 및 정렬
CloseClose
0001800T 18mm 점화용 버너
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
0002800Z Zero-Force Touch Buttons
당사의 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™는 두 손을 사용해야 하는 장비 컨트롤 시스템용으로 설계되었습니다.
0003800L 표시등
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
0004800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터는 전기 기계식 조작이 요구되는 애플리케이션용으로 만들어져 안전하고 RFI 저항성이 있으며, 인체공학적 설계로 누적 외상성 질환과 관련된 위험 요인을 줄였습니다.
0005800K 압전
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
0006800B 16mm 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 자유로운 구성과 유연한 설계 덕분에 경공업 및 기계 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다.
0007440J 그립 인에이블링 스위치
당사의 그립 스위치를 사용하여 장비 가드 내부에서 안전하게 작업하기 위해 필요한 조건을 충족할 수 있습니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
0008440E Lifeline 4 케이블 당김 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 당김 스위치는 컨베이어와 같이 다루기 어려운 장비 주변에 설치할 수 있으며, 언제든지 비상 정지가 가능합니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
0009440E Lifeline 5 케이블 당김 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 당김 스위치는 안전을 강화하고 생산성을 향상시키는 고급 기능과 진단 기능을 갖춘 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
0010440E Lifeline 3 케이블 당김 스위치
440E Lifeline™ 3 케이블 당김 스위치는 ISO 13850(기계 안전 - 비상 정지 장치)의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 케이블(로프) 작동 비상 정지(E-stop) 장치입니다.
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
0011440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템
Rockwell Automation의 Bulletin 440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템(LRTS)은 케이블 가동 시스템을 신속히 설치할 수 있는 독특한 케이블(로프) 텐션 시스템입니다.
0012800T/H 운영 오퍼레이터
당사의 800T/H 30mm 운영 오퍼레이터는 가장 열악한 산업 환경에서 작동하도록 설계 및 구성되어 있습니다.
001330mm 조립식 오퍼레이터 스테이션
30mm 조립식 스테이션은 다이캐스트 알루미늄, 스테인리스 스틸, 유리, 열가소성 폴리에스터 수지 구성으로 제공됩니다.
001430mm 판넬 후면 부품
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
0015800G 위험한 위치 운영 오퍼레이터
Bulletin 800G 위험 위치 푸쉬 버튼은 가연성 가스, 증기 또는 먼지가 발생할 수 있는 산업 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
0016800R 위험한 위치 운영 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800R 위험 위치 오퍼레이터는 Division 2/구역 2 위험 위치용으로 설계되었습니다.
0017800H 타입 7 및 9 위험한 위치 운영 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800H Type 7 및 9 위험 위치 오퍼레이터는 탁월한 선택, 우수한 내부식성, 다양한 인입구 밀폐 솔루션을 제공합니다.
0018800FD 모놀리식 푸시 버튼
당사의 Bulletin 800FD 모놀리식 오퍼레이터는 세계적 표준에 맞게 설계되었습니다.
0019800F 판넬 후면 부품
이 22mm 판넬 후면 부품에는 회전형 칼라가 포함되어 단수 조작식 래치를 간단하게 제거할 수 있습니다.
0020800FC 펜던트 스테이션
Rockwell Automation의 Bulletin 800FC 펜던트 스테이션은 시간절약형 Bulletin 800F 22.5mm 푸쉬 버튼 제품군을 사용하여 재고를 최소화하고 효율은 극대화합니다.
0021800F 90mm 판넬형
22mm 조립식 스테이션에는 다이캐스트 알루미늄, 밀폐형 및 펜던트 옵션이 있습니다.
0022800F 22mm 원형 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800F 22mm 원형 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양을 충족합니다.
0023800MB/800MR 유밀 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800MB/800MR Oiltight 오퍼레이터는 견고한 Heavy Duty 어플리케이션용 제품입니다.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
0024855 Control Tower 스택 라이트
이 스택 라이트는 UL Type 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 가장 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다.
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
0025855BS 및 855R 산업용 원형 비콘
Bulletin 855BS 및 855R 원형 비콘은 두 가지 직경으로 제공되고, LED 기술을 사용하며 애플리케이션에 높은 유연성을 제공합니다.
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
0026855W 벽 장착 신호등
이 신호등은 기계 또는 주요 장비의 다양한 상태 조건을 전달하도록 설계되었습니다.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
0027855L 판넬 라이트 바
이 라이트 바는 제품 디자인 기능 및/또는 신뢰성을 유지하면서 부품 개수를 줄이려는 판넬 제조업체 및 OEM에 적합합니다.
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
0028854J/K Control Tower 스택 라이트
이 스택 조명은 IP66 외함 등급을 특징으로 하며 실내 및 실외용으로 평가되었습니다.
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
0029855B 미니 사각형 비콘
작고 견고한 Xenon 스트로브 비콘이 필요한 신호 애플리케이션에 이상적이며 별도의 비콘 표시기로 또는 고성능 경적과 함께 사용할 수 있습니다.
0030856T Control Tower 스택 라이트
이 스택 라이트는 적은 수의 구성요소로 광범위한 용도에 활용할 수 있는 극대화된 유연성이 특징입니다.
0031855H 고성능 전자 혼(horn)
당사의 Bulletins 855H 및 855HM 고성능 전자 혼(horn)은 독립형 전자 혼(horn)으로 사용하거나 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 선박용 등급의 알루미늄 하우징에 들어 있습니다.
0032855H 범용 전자 혼(horn)
Bulletin 855H 범용 전자 혼(horn)은 대부분의 중간 규모 산업/기관용 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합한 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다.
0033855H 녹음 가능한 혼(horn)
당사의 Bulletin 855H 녹음 가능한 혼(horn)을 사용하면 모든 아날로그 장치(PC, MP3 플레이어 등)에서 멜로디 또는 특주사양 톤을 다운로드할 수 있습니다. 또한 녹음 하드웨어나 장비를 추가로 구입하지 않고 온보드 마이크로폰을 통해 유닛에 직접 말하여 녹음할 수 있습니다.
0034855X HazLoc 경적 및 비콘
Bulletin 855X 위험 장소용 신호감시 장비는 생산 현장에서 주요 장비 및 시스템의 요구에 대한 경고를 보내도록 설계되었으며, 위험한 위치에 대한 전 세계 표준을 준수하기 위해 삼중으로 인증을 받았습니다.
BK04023
0035855P 판넬 취부 신호 알람
Bulletin 855P 판넬 취부 신호 알람은 판넬 공간 요건 및 설치 시간을 줄여주고, 후면 보안 및 핑거세이프를 갖추고 있습니다.
베스트셀러
0036
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 이 중 35 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다. 푸쉬 버튼, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시등, 조립식 운영 스테이션 및 운영 스테이션 외함을 제공합니다. 신호음 장치와 시각 신호 장치에는 혼, 스피커, 비콘, 스트로브, 판넬 라이트 바 및 타워 스택 라이트가 포함됩니다. 이를 통해 고장 및 자재 부족 시 신호를 보내어 가동 중단 시간을 줄이고 운영자에게 위험 경보를 보낼 수 있습니다.

ROK Talk on Industrial Components, 5회에서 Paul과 Bill은 Steve Litzau와 함께 푸쉬 버튼의 역사, 견고성, 신뢰성에 대해 이야기합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 푸쉬 버튼 및 신호감시 장비 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. 개인 정보 보호 정책
CloseClose