800B IEC 16mm 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 자유로운 구성과 유연한 설계 덕분에 경공업 및 기계 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. 이러한 운영 오퍼레이터는 판넬 공간이 제한되어 있거나 바닥 공간이 작은 어플리케이션에 이상적입니다. 방식성 플라스틱으로 만들어져 푸쉬 버튼의 수명이 깁니다.
당사의 Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 자유로운 구성과 유연한 설계 덕분에 경공업 및 기계 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. 이러한 운영 오퍼레이터는 판넬 공간이 제한되어 있거나 바닥 공간이 작은 어플리케이션에 이상적입니다. 방식성 플라스틱으로 만들어져 푸쉬 버튼의 수명이 깁니다.
당사의 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™는 두 손을 사용해야 하는 장비 컨트롤 시스템용으로 설계되었습니다. 서로 연결된 센서 표면에는 정전용량 센서 두 개가 오프셋 평면으로 얽혀 있어 제품의 감도가 탁월합니다. 스위치 표면에 손을 대면 출력이 시작됩니다. 당사의 버튼은 산업용 장갑을 낀 손도 대부분 감지할 수 있습니다. 터치 버튼의 윤곽이 손 모양에 잘 맞을 뿐 아니라 Two-Hand 컨트롤이 필요한 경우 오류가 방지됩니다.
당사의 Bulletin 800T 18mm 점화용 버너는 소형의 중부하 점화용 버너 제품군에 포함됩니다. 작지만 강한 점화용 버너가 필요하다면 로크웰 오토메이션 솔루션을 선택하십시오.
당사의 Bulletin 800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터는 전기 기계식 조작이 요구되는 애플리케이션용으로 만들어져 안전하고 RFI 저항성이 있으며, 인체공학적 설계로 누적 외상성 질환과 관련된 위험 요인을 줄였습니다. 분절 작동이 가능한 이 유닛은 더 편하고 기계 조작에 유리한 방향으로 버튼 헤드를 기울일 수 있어 드라이브에 비해 적은 힘으로 조작이 가능합니다.
당사의 Bulletin 800L 표시등은 상업용 및 경공업 분야에 적합합니다. 스트로브 또는 백열등 조명이 달려 있는 Bulletin 800L 제품군은 대규모 OEM, 판넬 제조업체 및 계약업체에 알맞습니다.
당사의 Bulletin 800K 압전 푸시 버튼은 22.5mm 및 30.5mm 크기로 제공됩니다. IP69K 등급의 이 푸쉬 버튼은 SAE 316 등급의 스테인레스 스틸 본체에 들어 있는 압전 회로를 사용합니다. 이 압전 회로는 버튼 표면의 압력을 감지하여 움직이는 부분 없이도 순간적인 작동 신호를 보내 줍니다.