Loading
범용 릴레이
릴레이 및 타이머
범용 릴레이
범용 타이밍 릴레이
IEC 산업용 릴레이
NEMA 산업용 릴레이
NEMA 산업용 타이밍 릴레이
Solid-State 릴레이
Chevron Down
Chevron Down
당사의 범용 릴레이는 신뢰성 있는 설계, 신속한 교체, 판넬 공간 절약이 가능한 솔루션을 일반적인 릴레이 제어 애플리케이션을 위해 제공합니다.
700-HA 튜브 베이스 릴레이
700-HA 튜브 베이스 릴레이
이 범용 릴레이는 장비 툴, 펄프와 제지 및 교통 OEM 애플리케이션에 이상적인 범용 릴레이입니다.
제품 세부 정보
700-HB 사각형 베이스 릴레이
700-HB 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었으며 IEC 폐쇄형 터미널 및 NEMA 개방형 터미널 버전을 제공합니다.
제품 세부 정보
700-HC 소형 아이스 큐브 릴레이
700-HC 소형 아이스 큐브 릴레이
저에너지 스위치 애플리케이션을 위한 4극 플러그인 릴레이입니다.
제품 세부 정보
700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이
700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이에는 블레이드 스타일의 빠른 연결 단자가 있습니다.
제품 세부 정보
700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이
700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이는 자동차 애플리케이션에 적합합니다.
제품 세부 정보
700-HG 전원 릴레이
700-HG 전원 릴레이
이 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합하며 아크 억제를 위한 옵션형 자기 블로우아웃과 함께 사용할 수 있어 더 높은 전류의 DC 회로를 스위치할 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이
700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이
이 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.
제품 세부 정보
700-HJ 자석 래칭 릴레이
700-HJ 자석 래칭 릴레이
이 릴레이는 조명 부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약해 줍니다.
제품 세부 정보
700-HK 슬림 라인 릴레이
700-HK 슬림 라인 릴레이
이 릴레이는 여러 가지 접점 수가 높은 절연 및 인터포징 애플리케이션에 적합합니다.
제품 세부 정보
700-HL 단자대 스타일 릴레이
700-HL 단자대 스타일 릴레이
이 단자대 릴레이에는 6.2mm 너비의 폴당 인터페이스가 포함되어 있으며 빠른 연결로 설치 비용을 줄일 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HP PCB 핀 스타일
700-HP PCB 핀 스타일
Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 핀 스타일의 인쇄 회로 기판(PCB) 터미널이 있는 범용 릴레이입니다.
제품 세부 정보
700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이
700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이
이 릴레이에는 EN 50205(Type B) 규격의 안전 회로에 요구되는 기계 연결식 접점이 있습니다.
제품 세부 정보
700-HTA 교번 릴레이
700-HTA 교번 릴레이
이 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이에 인터포징 릴레이 역할을 하며 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 교대로 사용할 수 있습니다.
제품 세부 정보
✕
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
Social Media Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Marketing Cookies
All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our
Privacy Policy
Cancel
Go to Cookie Settings
Close
Close