Loading
범용 타이밍 릴레이
릴레이 및 타이머
범용 릴레이
범용 타이밍 릴레이
IEC 산업용 릴레이
NEMA 산업용 릴레이
NEMA 산업용 타이밍 릴레이
Solid-State 릴레이
Chevron Down
Chevron Down
범용 전자 타이머와 계수기를 사용하면 유연성은 증가하고 유지관리 및 전력 비용은 감소합니다.
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 폭이 17.5mm이고 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간입니다.
제품 세부 정보
700-FS 고성능 릴레이
700-FS 고성능 릴레이
이 릴레이는 22.5mm 공간 절약형으로 설계되었으며 타이밍 범위는 0.05초에서 300시간 사이입니다.
제품 세부 정보
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
이 릴레이는 접점수가 높은 애플리케이션을 위한 릴레이 조립식 모듈 및 소켓 조립식 모듈입니다.
제품 세부 정보
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 사용 가능한 가장 작은 타이밍 릴레이에 속합니다. 소켓이 있는 DIN 레일에 26mm(1.02인치)만 필요합니다.
제품 세부 정보
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
이 릴레이는 시중에서 가장 작은 플러그인 릴레이에 속합니다. 차지하는 공간은 15.6mm(5/8인치)밖에 되지 않습니다. 소켓의 DIN 레일 공간.
제품 세부 정보
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
이 릴레이는 플러그인 소켓 장착형 타이밍 릴레이입니다. 설치가 쉽고 패널 또는 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
이 릴에이는 범용에 가장 적합하며 튜브형 베이스에 장착됩니다.
제품 세부 정보
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
이 릴레이는 신호를 받아 순환식으로 ON/OFF 전환합니다. ON/OFF 간격은 별도로 조정할 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HX 다기능 디지털
700-HX 다기능 디지털
이 릴레이는 가시성을 높이기 위해 네거티브 전송 상태 표시기 디스플레이를 사용하고 애플리케이션 유연성을 위해 두 가지 추가 모드를 제공합니다.
제품 세부 정보
✕
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
Social Media Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Marketing Cookies
All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our
Privacy Policy
Cancel
Go to Cookie Settings
Close
Close