Loading

안전 모터 컨트롤
Allen‑Bradley

안전 모터 컨트롤 제품을 사용하면 전기 장비의 조작 및 유지관리에 따른 위험을 감소할 수 있습니다.
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Main Image

ArcShield 기술이 적용된 CENTERLINE 1500 IEC 고압 MCC

제조 프로세스의 모든 모터 중에서 고압 모터는 고객의 지속적인 사업 성공에 영향을 줄 수 있습니다. Rockwell Automation®은 고압 모터 제어 및 보호를 핵심 연구 분야로서 70년 이상의 기간 동안 개발해 왔습니다.  CENTERLINE® 또는 OneGear™ 제품군 중에서 글로벌 요건에 맞는 제품을 선택하십시오.

제품 세부 정보

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 저압 MCC

당사의 CENTERLINE® 2100 NEMA 모터 컨트롤 센터(MCC)는 견고한 내구성과 우수한 품질을 모두 갖추었으며, 컨트롤 기능과 전원을 중앙 집중식 패키지 하나로 결합한 제품입니다. Rockwell Automation이 제공하는 업계 선두의 MCC는 UL 및 NEMA 표준을 충족하며 네트워킹, 통신 및 안전을 위한 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image

ArcShield 기술이 적용된 CENTERLINE 2500 IEC 저압 MCC

Rockwell Automation의 CENTERLINE® 2500 IEC 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 글로벌 애플리케이션 요건에 맞게 설계되었습니다. 더 작은 설치 면적에 광범위한 유형 테스트를 결합한 CENTERLINE 2500 MCC로 고객의 요구에 부응하십시오. 로크웰 오토메이션의 MCC는 출고 즉시 사용 가능하고 공간, 에너지, 비용 효율성을 모두 갖춘 모터 제어 솔루션에 대한 해외 시장의 수요까지 충족할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right