로크웰 오토메이션의 존재 감지 안전 장비는 위험 구역 근처의 물체나 사람의 위치를 감지합니다.
로크웰 오토메이션의 안전 라이트 커튼은 위험한 기계 동작과 관련된 부상으로부터 작업자를 보호하도록 특별히 고안된 광전 센서입니다.
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 세이프티 엣지 (Safety Edge) 프로파일은 세 가지 다른 완충 계수와 두 가지 재질로 제공됩니다.
당사의 Bulletin 440F MatGuard™ Safety Mat는 감지 표면에 사람이 있는지 감지할 수 있도록 설계된 압력 감지형 보호 제품입니다.
당사의 Guardmaster™ SC300 손 감지 안전 센서는 이미지 처리 기술을 기반으로 작동하는 소형 안전 센서 시스템입니다.
당사의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다.