EtherNet/IP를 통한 CIP Safety와 함께 사용 가능
Rockwell Automation의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다. SafeZone Singlezone, Multizone 및 Mini를 구성하는 데 사용되는 Windows® 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 안전 레이저 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. SafeZone 3은 442L 애드온 프로파일(AOP)을 사용하여 EtherNet/IP 연결과 스캐너 프로그래밍을 모두 구성합니다.
신제품
EtherNet/IP를 통해 연결하면 SafeZone3 안전 레이저 스캐너가 The Connected Enterprise를 통한 연결을 제공하면서 안전성을 향상하는 스마트 안전장치가 됩니다.
개요
- 190° 또는 270° 스캔 각도 제공
- 2m, 3m, 4m 또는 5m(6.56피트, 9.84피트, 13.12피트 또는 16.4피트) 안전 필드 범위 제공
- 30 - 150mm(1.18 - 5.9인치)의 설정 가능한 분해능 포함
- 설정 가능한 재시작 지연 제공
- 수평 또는 수직 장착 제공
- 진단 정보용 7 세그먼트 디스플레이 포함
- 다중 샘플링(2 - 16유닛) 제공
SafeZone™ 안전 레이저 스캐너의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.
- 기계 또는 장비 위험 구역 앞에 있는 작업자 감지
- 부정형 안전 매트가 필요한 경우 안전 교체
- AGV 애플리케이션과 경고 필드 두 개가 AGV를 서서히 느리게 만들어 브레이크 마모 감소
SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|
190°(-5°~+185°) | 270°(-45°~+225°) | 275°(-47.5°~227.5°) |
단일 존: 4m(13.12ft.), 다중 존: 5m(16.4ft.) | 2m, 3m(6.56ft., 9.84ft.) | 5.5m(18.04ft.) |
30~150mm(1.18~5.9in.) | 30~150mm(1.18~5.9in.) | 30~200mm(1.18~7.87in.) |
≥ 60ms 또는 ≥ 120ms | ≥ 80ms | ≥ 95ms |
2~60초 | 2~60초 | 2~60초 |
수평, 수직, 거꾸로 | 수평, 수직, 거꾸로 | 수평, 수직, 거꾸로 |
7개의 세그먼트 | 7개의 세그먼트 | 다중 색상 텍스트 및 심볼 |
2~16개 스캔 | 2~16개 스캔 | 2~16개 스캔 |
2개의 출력 신호 스위칭 장비 | 2개의 출력 신호 스위칭 장비 | 4개의 안전 비트 |
없음 | 없음 | EtherNet/IP를 통한 CIP Safety |
SCD 소프트웨어 | SCD 소프트웨어 | 442L 애드온 프로파일 |
EtherNet/IP를 통한 CIP Safety SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 동영상
제품 선정
사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus
- TÜV
안전 분류
- Category 3 EN ISO 13849-1
- 타입 3 DIN EN61496-1
- IEC 61508 기준 SIL 1
- SIL CL2 EN 62061
- EN ISO 13849-1
Functional Safety 데이터
- PFHD = 8x10-8
- 임무 시간(TM) = 20년(EN ISO 13849)
성능 수준 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL 2 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합
표준 준수
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
소프트웨어
스캐너마다 제공되는 Windows 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 구성 마법사가 단순하거나 복잡한 시스템 구성 전반을 안내해 줍니다.
SafeZone 안전 레이저 스캐너 소프트웨어 버전 3.02 다운로드
SCD 소프트웨어 설치:
- ZIP 파일 콘텐츠를 다운로드하여 로컬 드라이브 폴더에 압축 해제
- 'Setup.exe' 실행
- 해당하는 일련 번호 입력: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
존재 감지 안전 장비 브로슈어 | GLSAFE-BR001 | |
SafeZone 3 레이저 스캐너 제품 소개서 | 442L-PP004 | |
SafeZone Singlezone 안전 레이저 스캐너 제품 소개서 | 442L-PP002 | |
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 제품 소개서 | 442L-PP003 | |
SafeZone 3 광학 커버 설치 매뉴얼 | 442L-IN001 | |
SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 장착 설치 매뉴얼 | 442L-IN006 | |
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 장착 설치 매뉴얼 | 442L-IN008 | |
SafeZone 단일 존 및 다중 존 안전 레이저 스캐너 설치 매뉴얼 | 442L-IN009 | |
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼 | 442L-UM005 | |
SafeZone Singlezone 및 Multizone Safety Laser Scanner 사용자 매뉴얼 | 442L-UM003 | |
안전 구성 및 진단 소프트웨어 사용자 매뉴얼 | 442L-UM006 | |
EtherNet/IP를 통한 CIP Safety 기능의 SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼 | 442L-UM008 |
툴 & 리소스
Rockwell Automation의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.