Loading

안전 제품
Allen‑Bradley

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
보기 75 결과
더 보기 1 - 24 이 중 75 결과
정렬 기준:
알파벳순
  • 알파벳순
  • 알파벳역순
필터 및 정렬
0001GuardLink EtherNet/IP 인터페이스
GuardLink® EtherNet/IP 모듈은 GuardLink 지원 장치의 3개 독립 채널을 모니터링하고 CIP Safety EnterNet/IP 네트워크를 통해 해당 장치의 상태를 안전 등급 컨트롤러에 전달합니다.
0002안전 릴레이 단일형 지연
HyperFocal: 0
0003안전 릴레이 매트 컨트롤러
로크웰 오토메이션의 MatGuard™ 컨트롤 유닛은 서로 연결된 모든 매트를 감시하여 보호 구역을 형성합니다. 보호 구역은 총 100m²까지 가능하며 원하는 수의 매트로 구성할 수 있습니다.
0004440F Safedge 컨트롤러
로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge 세이프티 엣지 프로파일과 함께 작동합니다. 이 컨트롤러는 프로파일의 작동 여부를 지속적으로 모니터링하다가 프로파일이 눌리면 출력 신호를 내보냅니다.
0005속도 모니터링 안전 릴레이
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.
0006MSR132 모니터링 확장 안전 릴레이
모니터링 확장 안전 릴레이는 단일 또는 이중 채널 입력과 즉각적인 지연 출력 또는 시간차가 있는 OFF 지연 출력이 있습니다.
0007뮤팅 라이트 커튼 모니터링 안전 릴레이
로크웰 오토메이션의 뮤팅(muting) 라이트 커튼 모니터링 릴레이를 사용하면 특정 조건이 충족될 경우 안전 기능을 자동으로 일시 중단할 수 있습니다.
0008단일형 안전 릴레이
MSR100 단일 기능 안전 릴레이는 비교적 작은 안전 애플리케이션과 단일 영역 제어에 이상적이며 전자 기계 버전 또는 높은 사이클 속도를 포함하는 애플리케이션에 솔리드 스테이트 모델로 사용할 수 있습니다.
0009안전 릴레이 스톱 모션
0010안전 릴레이 Sipha
당사의 Sipha™ 컨트롤 유닛은 Sipha 비접촉 안전 센서를 모니터링하고 제어합니다. 고위험 애플리케이션에 사용되는 이 컨트롤 유닛은 단일 Sipha 센서와 연동되면서 충실도 높은 시스템을 만들어 줍니다. 그 밖의 애플리케이션에서는 센서 여러 개(기계 스위치 포함)를 Sipha 컨트롤 유닛 하나에 연결할 수도 있습니다.
0011안전 릴레이 역 기전력(Back EMF)
로크웰 오토메이션의 역 기전력(Back EMF) 모니터링 유닛은 단상 또는 3상 유도 모터와 인터페이스하여 드라이브 전압과 모터의 역 기전력(Back EMF)을 측정합니다.
0012Two-Hand 컨트롤 모니터링 안전 릴레이
로크웰 오토메이션의 Two-Hand 컨트롤 모니터링 안전 릴레이는 양손으로 조작, 배선 및 컨택터 안전 회로의 폴트를 감지합니다.
0013440C-CR30
Rockwell Automation의 Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성식 안전 릴레이는 유연성, 경제성, 사용 편리성을 갖추고 있습니다.
0014안전 릴레이 MSR300
0015440R Guardmaster 안전 릴레이
Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.
0016안전 릴레이 컨트롤
로크웰 오토메이션의 안전 제어 릴레이는 전 세계 안전 표준을 충족하는 기계적 접점 또는 미러링(mirror) 접점 역할을 하도록 설계되었습니다.
Safety Motion Control
0017안전 모션 컨트롤
안전 모션 제어 제품은 시스템 안전을 극대화하면서 성능과 에너지 효율성을 향상하도록 설계되었습니다.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
0018안전 PLC
안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전한 상태로 만드는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식의 릴레이 시스템을 대체하면서 복합 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍이 가능한 제어의 장점을 적용했습니다.
Allen-Bradley SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini, SafeZone 3
0019442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
로크웰 오토메이션의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다.
0020442L 안전 카메라, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
0021440F Safedge 세이프티 엣지 프로파일
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 세이프티 엣지 프로파일은 세 가지 다른 완충 계수와 두 가지 재질로 제공됩니다. 부러지기 쉽거나 장시간 사용하면 피로 파괴를 불러올 수 있는 단단한 내부 부품이 없습니다.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
0022440L 타입 4 및 445L 세이프 4 GuardShield PAC 안전 라이트 커튼
이러한 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 보통에서 높은 수준의 위험을 제기하는 것으로 판정된 분야에 사용됩니다.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
0023440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서
Bulletin 440L 구역접근 컨트롤(AAC) 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
0024450L GuardShield PAC 안전 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 사람이나 물체가 감지 필드를 통과할 때를 위한 전신 감지용입니다.
0025445L GuardShield POC 타입 4 마이크로 400 안전 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 소형 하우징의 경제적인 3박스 안전 라이트 커튼입니다.
0026440L Guardshield POC 타입 4 표준 안전 라이트 커튼
Rockwell Automation의 440L Guardshield™ POC 타입 4 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 보통 수준~높은 수준의 위험을 야기하는 것으로 판정된 분야에 사용됩니다.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
0027445L POC 타입 4 GuardShield 세이프 4
당사의 Bulletin 445L GuardShield™ POC 타입 4 세이프 4 안전 라이트 커튼은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 450L GuardShield 안전 라이트 커튼 제품군으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
0028440L 및 445L Guardshield POC 타입 2 저위험 안전 라이트 커튼
Rockwell Automation의 Bulletin 440L 및 445L Guardshield™ POC 타입 2 저위험 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 낮은 수준의 위험을 야기하는 것으로 판정된 분야에 사용됩니다.
0029450L 안전 라이트 커튼 정렬 방법
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
0030450L 안전 라이트 커튼 개봉 방법
제품 관리자인 Derek Charge가 450L 안전 라이트 커튼을 개봉하는 모습을 보십시오. 특징과 기능에 대해 이야기합니다.
0031GuardShield 450L-B 안전 라이트 커튼 비디오
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
0032440F MatGuard 안전 매트
당사의 Bulletin 440F MatGuard™ 안전 매트는 감지 표면에 사람이 있는지 감지할 수 있도록 설계된 압력 감지형 보호 제품입니다.
0033안전 드라이브
안전 옵션을 사용하면 장비 가동 중지 시간을 줄이면서 생산성을 높일 수 있습니다. 안전 기능을 갖춘 다양한 PowerFlex® 드라이브를 사용하여 사람과 장비를 모두 보호할 수 있습니다.
0034440N Ferrogard 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치
당사의 Ferrogard™ 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치에는 터미널 연결 소켓이 있습니다. 자력으로 작동하는 이 안전 스위치는 정렬 오류에 대한 내성과 함께 비접촉 신뢰도를 제공합니다.
0035440N Sipha 센서
브래킷 성형 방식으로 크기가 아주 작은 Sipha™ 센서는 우수한 다용도 제품으로 설치가 간편합니다.
0036440N 마그네틱 방식 비접촉 인터록 스위치
브래킷 성형 방식으로 크기가 아주 작은 마그네틱 방식의 비접촉 인터록 스위치는 우수한 다용도 제품으로서 설치가 간단합니다. 컨트롤 유닛은 고위험 애플리케이션에 적합하도록 단일 센서와 함께 사용되어 시스템에 높은 완전성을 제공합니다.
0037440N SensaGuard 비접촉식 인터록 스위치
로크웰 오토메이션의 SensaGuard™ 비접촉 인터록 스위치는 최신 RFID 코딩 기술 및 감지 유도 기술이 특징입니다.
0038440N Ferrogard GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치
로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치는 중부하 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
0039440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치
당사의 Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치는 슬림한 하우징을 사용하므로 좁은 장착 구역에 적합합니다.
0040440N Ferrogard GD2 비접촉 인터록 스위치
로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ GD2 비접촉 인터록 스위치는 하우징이 스테인리스 스틸로 제작되어 갑작스러운 충격에도 뛰어난 보호 기능을 발휘합니다.
0041440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Ferrogard™ 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치에는 플라스틱 사각형 하우징이 있어 습윤 환경에 적합합니다. 자력으로 작동하는 이 안전 스위치는 정렬 오류에 대한 내성과 함께 비접촉 신뢰도를 제공합니다.
0042440H Sprite 소형 힌지 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Sprite 소형 힌지 인터록 스위치는 하우징 크기가 75 x 25 x 29mm(2.95 x 0.98 x 1.14in.)인 힌지 작동 안전 인터록으로, 현재 출시된 초소형 인터록 중 하나입니다.
0043440H Ensign 3 힌지 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 힌지 가드 지점에 들어맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
0044440H Rotacam 중부하 힌지 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Rotacam™ 중부하 힌지 인터록 스위치는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
0045440G-EZ 전자기식
Bulletin 440G-EZ 인터로킹 스위치는 장비 안전을 향상시키면서 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하도록 설계되어 있어 생산성을 개선하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
0046440G-MT 솔레노이드
Rockwell Automation의 440G-MT 솔레노이드 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치에 속하며, 가드가 열린 상태에서 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 유지합니다.
0047440G-MZ
Rockwell Automation의 Bulletin 440G-MZ 가드 잠금 스위치를 사용하면 높은 유지력과 가드 정렬 오류에 대한 넓은 허용 오차, 탈출 해제 옵션이 일반적으로 요구되는 보호 구역에 몸 전체가 접근할 수 있습니다.
0048440G TLS-Z GD2
Rockwell Automation의 TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 고유한 코드가 지정된 도어 위치 유도 감지 기술의 RFID 도어 센서가 달린 인터록 스위치입니다.
0049442G 다기능 액세스 박스
Rockwell Automation의 Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 가드 잠금과 액세스 제어를 결합한 고유의 혼합형 제품입니다.
0050440G TLS-GD2
Rockwell Automation의 TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다.
0051440G Atlas 5
Rockwell Automation의 Atlas™ 5 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다.
0052440G-LZ 가드 잠금 스위치
Rockwell Automation의 440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 인체 액세스 가드 도어용으로 설계되었습니다. 마이크로프로세서 기술을 RFID 방식 액추에이터와 결합한 이 스위치는 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠기는 잠금 볼트 드라이브 메커니즘을 갖추고 있습니다.
0053440T 트랩형 키 인터록 교환 유닛 스위치
Rockwell Automation의 440T 트랩형 키 인터록 스위치용 교환 유닛은 인터로킹 시퀀스에 사용되어 Prosafe® 제품군에 속하는 다른 장치에 연결됩니다.
0054440T 트랩형 키 스톱 모션 유닛
Rockwell Automation의 440T Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
 B-8.6
0055440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치
Rockwell Automation의 440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 협소한 작업에 적합한 솔루션입니다.
0056440T 액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치
Rockwell Automation의 440T 액세스/체인 트랩형 키 볼트 인터록 스위치를 사용하면 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있습니다.
0057440T 트랩형 키 솔레노이드 해제 유닛
Rockwell Automation의 440T 트랩형 키 공압 릴리즈 유닛은 장비를 전기적으로 절연하여 출입 안전성을 향상합니다.
0058440T Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치
Rockwell Automation의 440T Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키와 텅(tongue) 작동 인터록의 특징이 합쳐진 제품입니다.
0059440T 회전 트랩형 키 인터록 스위치
Rockwell Automation의 440T 회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비의 전기적 절연에 사용되어 출입 안전성을 향상하고 로봇 셀의 티치 박스(teach box)로도 사용됩니다.
0060440T 트랩형 키 스위치 및 전자식 시간 지연
Rockwell Automation의 440T 전자식 시간 지연 유닛 및 트랩형 키 인터록 스위치는 경과 시간이 지난 후 위험 구역의 출입을 허용해야 하는 용도에 사용됩니다.
 B-8.6
0061440T 트랩형 키 스위치기어 어댑터
Rockwell Automation의 440T 트랩형 키 스위치기어 어댑터는 예비 스위치기어 애플리케이션을 인터로킹하거나 스풀 밸브 등의 기타 호스트 장비를 인터로킹하는 데 사용됩니다.
0062440T 트랩형 키 볼트 인터록 스위치
Rockwell Automation의 440T 트랩형 키 볼트 인터록 스위치를 사용하면 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있습니다.
0063440K Trojan 5 및 6 범용 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Trojan™ 5 및 6 범용 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 범용 안전 인터록 스위치입니다.
0064440K Trojan T15 및 T15-GD2 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Trojan™ T15 및 T15-GD2 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다.
0065440K MT-GD2 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 MT-GD2 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다.
0066440K Elf 소형 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Elf™ 소형 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다.
0067440K Cadet 3 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Cadet™ 3 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전인터록 스위치로, 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
0068440P 30mm 메탈 안전 리미트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 440P 30mm 메탈 안전 리미트 스위치에는 여러 개의 액추에이터 헤드와 접점 수 2개, 3개, 4개로 구성된 똑딱이 작동, 느린 차단/연결 등 다양한 옵션이 있습니다.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
0069440P 15mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
당사의 Bulletin 440P 15mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 출시된 제품 중 가장 크기가 작지만 대형 유닛과 동일한 성능을 발휘합니다.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
0070440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치는 작은 금속 케이스에 들어 있으며 액추에이터 헤드를 선택할 수 있습니다.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
0071440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 여러 가지 액추에이터 헤드를 선택할 수 있으며 2-접점 또는 3-접점 설정을 이용한 느린 차단/연결, 똑딱이 작동 등 다양한 옵션이 있습니다.
0072안전 모터 컨트롤
안전 모터 컨트롤 제품을 사용하면 전기 장비의 조작 및 유지관리에 따른 위험을 감소할 수 있습니다.
0073안전 입력/출력(I/O)
안전 I/O 포트폴리오는 규정 준수와 장비 성능을 향상할 수 있도록 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공합니다.
0074GuardLink 기술
GuardLink 기술의 Allen‑Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보와 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 기계 및 공장의 효율성을 높여 줍니다.
0075450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
베스트셀러
0076
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 이 중 75 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다. 프로세스 및 분산 제조 애플리케이션에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하도록 안전 포트폴리오를 업계에서 가장 광범위하게 제공합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right