사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
- TÜV
표준 준수
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CU3 모터 스톱 모션/저속 감지기 설치 매뉴얼 | CU3-IN001 |
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CU3 모터 스톱 모션/저속 감지기 설치 매뉴얼 | CU3-IN001 |