사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus Listed
- TÜV 인증
- 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
근거 기준:
- EN ISO 13849-1: 2008에 따른 Performance Level(PL) e 및 Cat. 4
- IEC/EN 62061에 따른 SIL Claimed Level (SIL CL) 3
- IEC/EN 61508에 따른 Safety Integrity Level(SIL 3)
IEC/EN 61496-1, 라이트 커튼의 교차 오류 모니터링에 따라 타입 4 라이트 커튼 또는 타입 2 자체 테스트 라이트 커튼을 연결하는 데 적합합니다.
표준
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Part 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
지침
- 2006/42/EC 장비 지침
- 2004/108/EC EMC 지침
제품 안전 기능
MSR4x 안전 기반 제어 장치 및 MSR4xE 확장 모듈은 최대 안전 cat. 4/SIL3/SIL CL3(EN 61508/EN 62061) 및 PLe(EN ISO 13849-1)의 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 | GLSAFE-BR003 | |
Bulletin 445L 뮤팅 컨트롤러 상자 제품 소개서 | 445L-PP007 | |
라이트 커튼 컨트롤러 MSR22LM 및 선택 가능한 작동 모드 | MINOTR-IN035 | |
Bulletin 445L 뮤팅 컨트롤러 상자 설치 매뉴얼 | 445L-IN004 | |
MSR42 릴레이를 통한 양방향 뮤팅 퀵 스타트 가이드 | CC-QS015 | |
MSR42, GuardShield Micro 400 및 Safe 2/Safe 4 라이트 커튼 구성 소프트웨어 사용자 매뉴얼 | SAFETY-UM001 | |
바닥 장착 컬럼 및 캔틸레버 사용자 매뉴얼 | 445L-UM004 | |
MSR42 컨트롤 모듈 사용자 매뉴얼 | 440R-UM008 | |
안전 애플리케이션 및 배선 다이어그램 | SAFETY-WD001 | |
팔레타이저 기능 안전 사양 | SAFETY-AT026 |