사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus
- TÜV
표준 준수
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Sipha 컨트롤 유닛 설치 매뉴얼 | 440N-IN001 |
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Sipha 컨트롤 유닛 설치 매뉴얼 | 440N-IN001 |