개요
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이
- N.O. Solid-State 안전 출력 6개 및 Solid-State 보조 출력 4개 포함
- 한 개 또는 두 개의 인코더 제공(사인/코사인 및 TTL)
- 진단용 상태 표시기 8개 포함
- DPI 구성 포트 제공
- 67.5mm(2.7in.) 제공 DIN 레일 하우징
- 탈부착이 가능한 터미널 포함
MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이
- 단상 및 3상 모터의 안전한 정지 감지 기능을 제공합니다.
- 외부 센서 필요 없음
- 독립적인 방향
- 파손된 배선 감지
- 45mm(1.8in.) 하우징 제공
- EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level(PL) e 및 Category 4
- IEC/EN 62061에 따른 SIL-Claimed Level(SIL CL) 3
- IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 및 EN 61800-5-2에 따른 Safety Integrity Level(SIL) 3
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-S35014 | MSR55P 24V DC 200mV to 4V |
|
Active | |
440R-S35015 | MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 115V AC, 200mV to 4V | Active | ||
440R-S845AER-NNL | Speed Monitoring Safety Relay,Guardmaster,MSR57,Safe Speed and Standstill Monitor, 5 x 1 N.C., 2.N.C., LC, 1 N.O. + 1 N.C. Inputs, 6 N.O. Solid State Safety Outputs,4 N.O. Solid State Auxiliary Outputs,Auto./Manual or Manual Monitored Reset |
|
Active | |
440R-S35012 | MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 115V AC, 20mV to 400mV | Active | ||
440R-S35016 | MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 230V AC, 200mV to 4V | Active | ||
440R-S35013 | MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 230V AC, 20mV to 400mV | Active | ||
440R-S35011 | MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 24V DC, 20mV to 400mV |
|
Active |
- Catalog Number
- 440R-S35014
- Description
- MSR55P 24V DC 200mV to 4V
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-S35015
- Description
- MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 115V AC, 200mV to 4V
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-S845AER-NNL
- Description
- Speed Monitoring Safety Relay,Guardmaster,MSR57,Safe Speed and Standstill Monitor, 5 x 1 N.C., 2.N.C., LC, 1 N.O. + 1 N.C. Inputs, 6 N.O. Solid State Safety Outputs,4 N.O. Solid State Auxiliary Outputs,Auto./Manual or Manual Monitored Reset
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-S35012
- Description
- MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 115V AC, 20mV to 400mV
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-S35016
- Description
- MSR 55P Standstill monitor, removable screw terminals, 230V AC, 200mV to 4V
- Lifecycle
- Active
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 | GLSAFE-BR003 |
인증
- cULus Listed
- RCM
- TÜV 인증
지침
- 2006/42/EC 장비 지침
- 2004/108/EC EMC 지침
- 2011/65/EU RoHS 지침
표준 준수
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508 Parts 1-7:2010
MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Parts 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
제품 안전 기능
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이
기계 응용 분야 및 IEC/EN 61511-1의 응용 분야에서 전기 모터의 정지 모니터링. 정지 모니터는 관련 표준(Cat. 4, PLe에서 EN ISO 13849-1, SIL CL3(IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2))의 요구 사항을 준수하며 Cat. 4/PLe 및 SIL 3까지의 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이
Cat. 4, PLe(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL3(EN 61508/EN 62061)까지의 기계 안전 응용 분야에서 전기 모터에 대한 정지 모니터링.