개요
- 안전 관련 회로를 통해 Two-Hand 컨트롤 장비를 감시하고 접속하기 위한 로직 유닛 제공
- 기계 스위치 및 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™와 호환 가능(모델에 따라 다름)
- 안전 관련 Solid-State 출력이 있는 마이크로프로세서 기반 모델 제공
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Description
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Description
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23171
- Description
- Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Description
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23164
- Description
- Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
사양
인증
MSR7R/7C 및 MSR35H/HP
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR125H/HP
- BG
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Minotaur MSR7R 2 Hand 컨트롤 로직 유닛 설치 매뉴얼 | MINOTR-IN005 | |
Minotaur MSR35H/HP 모니터링 안전 릴레이 - 설치 매뉴얼 | 440R-IN051 | |
MINOTAUR MSR125H/HP 모니터링 안전 릴레이 설치 매뉴얼 | 440R-IN058 | |
MSR300 모듈형 안전 컨트롤 시스템 사용자 매뉴얼 | 440R-UM003 |