안전 인터록 스위치는 보호물 또는 출입구의 위치를 감시하는 보호 수단입니다. 이 제품을 이용하면 보호물이 개방될 때 전원을 차단하고 사람의 접근을 통제하고 장비 시동을 중단할 수 있습니다.
가드 잠금 스위치는 정지 요청 즉시 위험이 제거되지 않는 위험 구역을 보호합니다.
당사의 트랩형 키 인터록 스위치를 적절히 구성하여 이벤트가 미리 정해진 순서대로 이루어지도록 하거나 운영자에게 닥칠 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다.
텅 인터록 스위치를 사용하여 스위치 헤드를 회전할 수 있으며, 이로써 스위치 조작 및 가드 장착 방법을 다양하게 조정할 수 있습니다.
당사의 비접촉 인터록 스위치는 (정상적인 상태에서) 스위치와 액추에이터 사이에 물리적 접촉이 발생하지 않는 곳에서 인력과 장비를 보호합니다.
힌지 인터록 스위치가 작동하면 평상시 개방된(출입 가능한) 특정 출입구나 보호물이 폐쇄됩니다.