Atlas 5 가드 잠금 스위치
Rockwell Automation의 Atlas™ 5 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다. 두 개의 안전(N.C.) 접점과 두 개의 보조(N.O.) 접점이 있는 Atlas 5 스위치는 PLC 제어 장비에 적합합니다.
Rockwell Automation의 Atlas™ 5 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다. 두 개의 안전(N.C.) 접점과 두 개의 보조(N.O.) 접점이 있는 Atlas 5 스위치는 PLC 제어 장비에 적합합니다.
Rockwell Automation의 Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 가드 잠금과 액세스 제어를 결합한 고유의 혼합형 제품입니다. 이 통합 보호 솔루션은 가드 도어에 더 강한 유지력, 더 큰 가드 도어 정렬 오류 허용 오차, 비상 시 보호 영역 탈출 방법이 필요한 완전 본체 애플리케이션에 적합합니다. 엄선된 작업자 컨트롤 및 기타 옵션은 다양한 애플리케이션에 적합한 유연성을 제공합니다.
Rockwell Automation의 TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 고유한 코드가 지정된 도어 위치 유도 감지 기술의 RFID 도어 센서가 달린 인터록 스위치입니다. 이 스위치는 액추에이터 키가 도어 장착 위치를 벗어나거나 분리되는 경우를 감지합니다. TLS GD2와 동일한 Solid-State 기술로 제조된 이 스위치는 EN ISO 13849-1의 최고 안전 등급인 Ple(성능 수준 “e”)를 지원합니다.
Rockwell Automation의 TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다. TLS-GD2에는 안전(N.C.) 접점 세 개와 보조(N.O.) 접점 두 개가 있습니다.
Bulletin 440G-MZ 가드 잠금 스위치는 인력을 보호하는 데 도움이 되며 풀 사이즈 가드 도어를 비롯한 다양한 유형의 가드 도어에 적합합니다. 이러한 스위치를 사용하면 높은 유지력과 정렬 오류를 방지하기 위한 넓은 공차가 일반적으로 필요한 보호 영역에 몸 전체 액세스가 가능합니다. Rockwell Automation의 440G-MZ에는 GuardLink® 기술이 내장되어 있어 스마트 장치로 만들고 프리미어 통합을 가능하게 합니다.
Rockwell Automation의 440G-MT 솔레노이드 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치에 속하며, 가드가 열린 상태에서 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 유지합니다. 이 가드는 내부 솔레노이드에 잠금 장치를 여는 신호가 적용될 때만 열립니다.
Rockwell Automation의 440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 인체 액세스 가드 도어용으로 설계되었습니다. 마이크로프로세서 기술을 RFID 방식 액추에이터와 결합한 이 스위치는 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠기는 잠금 볼트 드라이브 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 기능을 갖춘 스위치는 TÜV 인증을 획득했으며, 이는 가드 도어 위치 및 잠금 모니터링에 대한 최고 수준의 안전 기준인 Ple, Cat.4(EN/ISO 13849-1)을 준수합니다.
Bulletin 440G-EZ 인터로킹 스위치는 장비 안전을 향상시키면서 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하도록 설계되어 있어 생산성을 개선하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 안전 스위치는 PTL(Power to Lock) 자기식 잠금 기능과 500 N 유지력 및 5 mm의 넉넉한 정렬 오류 허용 오차를 함께 제공합니다.