Ensign 3 힌지 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 힌지 가드 지점에 들어맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다. 헤드가 회전되는 다용도 Ensign 3는 최대 4가지 장착 옵션을 제공합니다.
Rockwell Automation의 Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 힌지 가드 지점에 들어맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다. 헤드가 회전되는 다용도 Ensign 3는 최대 4가지 장착 옵션을 제공합니다.
Rockwell Automation의 Sprite 소형 힌지 인터록 스위치는 하우징 크기가 단 75 x 25 x 29mm(2.95 x 0.98 x 1.14in.)인 힌지 작동 안전 인터록으로서 현재 출시된 초소형 인터록 중 하나로 손꼽힙니다. Sprite는 인쇄기, 복사기 및 가정용 장비 등의 소형 기계용으로 설계되었으며 필요한 안전 관련 기능이 포함됩니다.
Rockwell Automation의 Rotacam™ 중부하 힌지 인터록 스위치는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다. 기존의 힌지 핀에 연결하여 스위치를 직접 작동할 수 있습니다. 가드가 단 5도만 열려도 장비 전원이 차단됩니다. 작동 범위가 넓은 애플리케이션의 경우 내부 캠을 5~11도 사이에서 조정할 수 있습니다.