Cadet 3 텅 인터록 스위치
Rockwell Automation의 Cadet™ 3 텅(Tongue) 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 진입 슬롯이 이중이고 헤드가 회전되는 다용도 Cadet 3는 최대 8가지 액추에이터 진입 옵션을 제공합니다.
Rockwell Automation의 Cadet™ 3 텅(Tongue) 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 진입 슬롯이 이중이고 헤드가 회전되는 다용도 Cadet 3는 최대 8가지 액추에이터 진입 옵션을 제공합니다.
Rockwell Automation의 Trojan™ T15 & T15-GD2 텅(Tongue) 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 컴팩트한 범용 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 진입 슬롯이 이중이고 헤드가 회전되며 커버 나사를 풀어야만 움직이는 이 스위치는 4가지 액추에이터 진입 옵션을 제공합니다.
Rockwell Automation의 Trojan™ 5 & 6 범용 텅(Tongue) 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 범용 안전 인터록 스위치입니다. 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 키 삽입 슬롯이 이중이고 헤드가 회전되며 커버 나사를 풀어야만 움직이는 이 스위치는 액추에이터 진입 옵션이 네 가지입니다.
MT-GD2 텅(Tongue) 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로 미닫이, 경첩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 진입 슬롯이 이중이고 헤드가 회전되는 MT-GD2는 8가지 액추에이터 진입 옵션을 제공합니다.
Elf™ 소형 텅 인터록 스위치는 텅(tongue)이나 키로 작동되는 안전 인터록 스위치이며 미닫이, 경칩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 들어맞습니다. 독특한 소형 하우징을 갖춘 Elf 인터록 스위치는 현재 나와있는 동급 스위치 중 가장 작은 형태 중 하나입니다. 이 스위치는 인쇄기, 복사기 및 가정용 장비 등의 소형 기계용으로 적합하며, 지금까지 이러한 소형 기계는 공간 제약으로 인해 안전 인터록 기능을 사용할 수 없었습니다.