액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치
액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치는 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있게 해줍니다. 스테인리스 스틸 액세스 인터록은 다양한 산업 등급에서 출입구의 출입을 통제하는 방법을 제공합니다. 이 제품은 체인에 연결된 막대나 레버 중 하나로 작동됩니다.
액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치는 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있게 해줍니다. 스테인리스 스틸 액세스 인터록은 다양한 산업 등급에서 출입구의 출입을 통제하는 방법을 제공합니다. 이 제품은 체인에 연결된 막대나 레버 중 하나로 작동됩니다.
Rockwell Automation의 트랩형 키 볼트 인터록 스위치를 사용하면 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 볼트 인터록은 다양한 산업 등급에서 출입구의 출입을 통제하는 방법을 제공합니다. 이 볼트 인터록 제품은 출입구에 전원선을 가설할 필요가 없으며 기계식 스위치, 전자식 스위치, 솔레노이드 스위치 타입을 사용할 수 있습니다.
Rockwell Automation의 전자식 시간 지연 유닛 및 트랩형 키 인터록 스위치는 경과 시간이 지난 후 위험 구역의 출입을 허용해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 이 인터록 스위치는 SI Guardmaster® 안전 릴레이를 EMD Guardmaster 안전 릴레이와 함께 사용하여 타이밍 시퀀스를 실행합니다. 탈부착이 불가능한 키를 돌리면 타이머가 개시됩니다. EMD가 타임아웃되면 그 출력으로 내부 솔레노이드에 동력이 공급되고, 그 후 트랩형 키 한 개 또는 두 개를 제거할 수 있습니다.
트랩형 키 스위치기어 어댑터는 예비 스위치기어 애플리케이션을 인터로킹하거나 스풀 밸브 등의 기타 호스트 장비를 인터로킹하는 데 사용됩니다. 열쇠를 돌려 제거하면 전원이 절연되면서 차단됩니다. 이 키는 그 다음 작동 시퀀스에서 사용할 수 있습니다.
Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지할 필요가 있는 애플리케이션에 사용됩니다. SMU에서는 작동 상태를 감지하는 유도형 근접 센서와 센서를 모니터링하는 CU2 컨트롤 유닛이 사용됩니다.
트랩형 키 공압 릴리즈 유닛 은 장비를 전기적으로 절연하여 출입 안전성을 향상하고 회전식 파워 스위치와 솔레노이드로 구성되어 있습니다. 내부의 솔레노이드 잠금 장치에 외부에서 신호가 주어지면 트랩형 키를 제거할 수 있습니다. 트랩형 키를 제거할 수 있으면(즉, 솔레노이드에 파워가 들어오면) 공압 릴리즈 유닛의 표시등이 켜집니다. 키를 제거할 필요가 있는 경우에만 솔레노이드 신호가 필요합니다.
Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키와 텅(tongue) 작동 인터록의 특징이 합쳐진 제품입니다. 액추에이터가 인터록에 삽입되면(보호물 폐쇄), 트랩형 키는 돌려 분리할 수 있습니다. 키가 없으면 액추에이터는 분리할 수 없습니다. 액추에이터는 가드 도어를 잠급니다. 트랩형 키를 다시 삽입하여 90° 돌리면 가드 도어를 잠금 해제할 수 있습니다. Slamlock 인터록 스위치는 기계식 버전, 전자식 버전, 솔레노이드 버전이 있습니다.
회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비를 전기적으로 절연하도록 사용되어 출입 안전성을 향상시키고 로봇 셀의 티치 박스(teach box)로도 사용됩니다. 전원이 꺼지면 키를 빼내 액세스 해치의 잠금 해제 또는 밸브 작동 개시 등 후속 작동 시퀀스에 사용할 수 있습니다. 회전식 스위치는 판넬에 장착하거나 외함에 결합하여 구입할 수 있습니다.
소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 협소한 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 잠금 개방 또는 잠금 폐쇄 옵션이 특징입니다.
트랩형 키 인터록 스위치용 교환 유닛은 인터로킹 시퀀스에 사용되어 Prosafe 제품군에 속하는 다른 장비에 연결됩니다. 이 제품은 보다 복잡한 작동 시퀀스에 적합합니다.