Rockwell Automation의 전파식별(RFID) 시스템은 라이트 듀티 산업 응용 분야에서 제조 공정을 거치는 동안 제품을 추적하고 문서화하는 데 이상적입니다. HF RFID 시스템 태그, 트랜시버 및 인터페이스는 ISO 15693 개방형 표준에 맞춰 설계되었습니다. UHF RFID 트랜시버는 글로벌 2세대 표준에 맞게 설계되었습니다.
Rockwell Automation은 56RF EtherNet/IP 지원 시스템 외에도 두 가지 새로운 시스템을 추가했습니다.
- Rockwell Automation의 새로운 59RF HF 읽기/쓰기 트랜시버 제품군은 IO-Link를 지원합니다.
- Rockwell Automation의 58UHF EtherNet/IP 장거리 읽기/쓰기 트랜시버 제품군
이 솔루션은 The Connected Enterprise®와 손쉽게 통합하여 데이터를 직접 제어 시스템으로 보냄으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
개요
56RF 고주파수 전파식별 | 59RF 고주파수 전파식별 | 58UHF RFID | |
통신 | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
감지 거리 | 55~168mm(2.16~6.6in.) | 40~78mm(1.59~3.07in.) | 1.5~5m(4.92~16.4ft) |
동작 전압 | 24V DC | ||
외함 등급 | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
주파수 | 13.56MHz | 902~928MHz 865~868MHz |
|
최대 출력 전류 | 트랜시버당 100mA | 트랜시버당 200mA | 트랜시버당 0.5A |
규정 준수 | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
애플리케이션
Rockwell Automation의 RFID 시스템의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.
- 자산 추적
- 자동차
- 데이터 수집
- 식품 및 제약
- 제품 취급
- 보안 및 출입
- 툴 관리
Video Player
00:00
01:13
도장 애플리케이션
Video Player
00:00
01:25
스탬핑 애플리케이션
추가 정보
제품 선정
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
56RF-IN-IPS12 | RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output | Active | ||
56RF-IN-IPD22A | 56RF RFID Interface | Active | ||
56RF-IN-IPD22 | RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output | Active | ||
56RF-TG-30-8KB | RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc | Active | ||
56RF-TG-20 | RFID Tag | Active |
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPS12
- Description
- RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22A
- Description
- 56RF RFID Interface
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22
- Description
- RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-30-8KB
- Description
- RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-20
- Description
- RFID Tag
- Lifecycle
- Active
소프트웨어
RFID 시뮬레이터는 RFID 애플리케이션의 설정을 지원하는 Windows 기반의 소프트웨어 프로그램입니다. 이 시뮬레이터에서는 로크웰 오토메이션이 제공하는 거의 모든 송수신기와 태그 조합을 선택할 수 있습니다. 사용자는 태그와 송수신기 사이의 거리 및 회선 속도를 여러 가지로 조정하면서 가장 효과적인 애플리케이션 설정을 파악할 수 있습니다.
참고: 이 시뮬레이터는 RFID 애플리케이션의 설정을 지원하도록 설계된 툴입니다. 여기 표시되는 값은 이론적 추정치이며, 실제 값은 개별 시스템의 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
RFID 시뮬레이터 설치하기:
- RFID 시뮬레이션 소프트웨어 폴더의 콘텐츠를 모두 다운로드합니다.
- RFID 시뮬레이터 설치 지침서를 참조하여 시뮬레이터를 설치합니다.
- 시뮬레이터에 대한 전반적인 소개 및 빠른 안내는 RFID 시뮬레이터 설명서를 참조하십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
스마트 추적 및 추적 솔루션 브로셔 | RFID-BR001 | |
고주파수 산업용 전파식별(HF RFID) 제품 프로필 | HFRFID-PP001 | |
56RF RFID 산업용 무선 주파수 브로슈어 | RFID-BR001 |
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- C-Tick
- cULus Listed
- 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시