Rockwell Automation의 유도식 근접 센서는 금속 물체를 접촉하지 않으면서 감지합니다. 이 기술은 감지할 메탈 물체가 센서면에서 1인치나 2인치(2.54 - 5.08cm) 이내에 있는 경우의 애플리케이션에 사용됩니다. 센서는 경부하 패키징 애플리케이션과 자동차 용접 장비 또는 심하게 물 세척하는 식품 처리 공장 등 극한 환경에서 사용할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/sensors-switches/proximity-sensors/tubularinductiveproximityfamily-front1--smprod.jpg)
튜브식 유도형 근접 센서
튜브식 유도형 근접 센서는 일체형 Solid-State 스위칭 장치입니다. 메탈 물체에 접촉하지 않고도 철/비철금속 물체의 존재를 감지합니다.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/proximity-sensors-ring-1.1600.jpg)
링 유도식 근접 센서
Bulletin 871R 링 유도식 근접 센서는 이 센서를 통과하는 금속 물체의 존재를 판별하는 특수 유도식 센서입니다. 링 센서의 링 직경은 20mm, 50mm, 100mm이며 볼(대상)의 최소 크기 범위는 6 - 8mm입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/sensors-switches/proximity-sensors/rectangularinductiveproximityfamily-front1--smprod.jpg)
사각형 유도형 근접 센서
사각형 유도형 근접 센서는 기존의 원통형 하우징의 감지 범위보다 더 원거리의 감지 범위를 제공합니다. 다양한 스타일의 사각형 센서 중에서 전자기장이 강력한 환경과 용접 어플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.