PowerFlex® 소형 클래스 인버터는 독립형 장비 수준 제어 애플리케이션이나 간단한 시스템 통합용으로 제작된 간편하고 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 드라이브 클래스는 판넬 공간과 어플리케이션의 다목적성을 최적화한 소형 패키지입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 523 인버터
당사의 비용 효율적인 PowerFlex® 523 인버터는 독립형 장비에 적합합니다. 이 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 여기에 USB 프로그래밍, 어플리케이션별 설정, 유연한 장착 옵션도 갖추고 있습니다. PowerFlex 523 인버터의 용량 정격은 전체 전압 등급 100 - 600V에서 0.2 - 22kW(0.25 - 30HP)입니다. 이 인버터는 광범위한 모터 제어 기능을 지원하고, 설치 공간이 작으며, 최고 70°C(158°F)의 온도에서 작동할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 525 인버터
당사의 PowerFlex® 525 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 이 차세대 Compact 드라이브는 내장된 EtherNet/IP™ 통신, USB 프로그래밍 및 표준 안전 기능을 갖추고 있습니다. 글로벌 전압 등급 100 - 600V에 용량 정격 0.4 - 22kW(0.5 - 30Hp)인 PowerFlex 525 인버터는 다양한 모터 제어 옵션과 유연한 장착 옵션을 갖추고 있습니다. PowerFlex 525 인버터는 70°C(158°F)만큼 높은 온도에서 작동하며 컨베이어, 팬, 펌프 및 믹서와 같은 애플리케이션에 적합합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 527 인버터
Rockwell Automation의 PowerFlex® 527 인버터는 Rockwell Automation의 Logix PAC에서만 작동하도록 설계되었습니다. 이 인버터를 통해 드라이브에서 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer™를 사용하여 장비 개발과 사용을 간소화할 수 있습니다. 이 간소화된 접근 방식에서는 PowerFlex 527 인버터와 Kinetix® 서보 드라이브에서 공유되는 모션 명령어를 사용하여 두 드라이브를 모두 설정, 프로그래밍 및 제어할 수 있는 동일한 사용자 환경을 제공합니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4M 인버터
당사의 PowerFlex® 4M 인버터는 PowerFlex 제품군 중에서도 가장 크기가 작고 가장 경제적인 제품입니다. Feed-through 배선과 손쉬운 프로그래밍 덕분에 광범위한 용도에서 유연하게 처리할 수 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4 인버터
당사의 PowerFlex® 4 인버터는 간편성과 경제성을 갖춘 공간 절약형 제품을 원하는 해외 OEM 및 엔드 유저들의 요구에 맞는 제품입니다. 이 소형 드라이브는 구입 즉시 사용할 수 있는 제어 키와 로컬 전위차계 및 통합 키패드 등 직관적인 기능을 갖추고 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40 인버터
당사의 사용이 용이한 소형 패키지형 PowerFlex® 40 인버터는 OEM, 장비 제조 업체, 엔드 유저를 위한 성능 개선형 모터 제어 솔루션입니다. 이 드라이브는 저속 토크 요건에 맞는 센서리스 벡터 제어 기능을 발휘합니다. 유연한 외함 옵션과 단순한 프로그래밍 덕분에 설치 및 구성 속도가 빠릅니다. 이 밖에 표준 설계에 풍부한 제어, 전원, 외함 옵션을 더한 패키지 드라이브 제품도 있습니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40P 인버터
당사의 PowerFlex® 40P 인버터는 Category 3 세이프 토크 오프 옵션을 갖춘 경제적인 소형 설계의 폐 루프(closed-loop) 제어 솔루션입니다. 이 드라이브는 유연하고 사용이 용이한 공간 절약형 제품을 원하는 해외 OEM 및 엔드 유저들의 요구에 맞는 제품입니다. 다이버터, 스마트 컨베이어, 패키징 장비, 방사기 등 속도 제어 또는 기본적인 위치 제어 어플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 400 인버터
당사의 PowerFlex® 400 인버터는 상업용/산업용 팬 및 펌프의 제어를 위해 최적화되어 있습니다. 퍼지, 댐퍼 입력 등의 기능이 내장되어 있어 다양한 가변 토크 팬 및 펌프 어플리케이션의 속도 제어용으로 알맞은 경제적인 솔루션입니다. 시판 중인 패키지형 PowerFlex 400 팬 및 펌프 드라이브는 표준 설계에 풍부한 제어, 출력, 외함 옵션을 더하여 가변 토크 팬 및 펌프 어플리케이션용으로 알맞은 경제적인 속도 제어 솔루션입니다.